20759292
20759292
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 99 | 129,2181 kr |
| 100 - 199 | 116,3305 kr |
| 200 - 499 | 103,3289 kr |
| 500 + | 90,4413 kr |
| d1 | M12 |
|---|---|
| d2 a012 | 8.0 |
| d3 max | 18.0 |
| d4 min | 13.2 |
| d6 | 24.0 |
| H1 max | 12.0 |
| l2 025 | 15.0 |
| w1 | 3.5 |
| A/F | 10.0 |
| Drevtyp | Sexkantsbit |
| Material | 303 Rostfritt stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta