20758974
20758974
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 99 | 75,957 kr |
| 100 - 199 | 68,3157 kr |
| 200 - 499 | 60,7884 kr |
| 500 + | 53,1471 kr |
| d1 | M6 |
|---|---|
| d2 a012 | 4.2 |
| d3 max | 10.0 |
| d4 min | 6.5 |
| d6 | 12.0 |
| H1 max | 7.5 |
| l2 025 | 7.5 |
| w1 | 1.6 |
| A/F | 5.0 |
| Drevtyp | Sexkantsbit |
| Material | 303 Rostfritt stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta