Meny Sök

Låsande skruvar med bricka

I produktion

Låsande skruvar med brickor som har en med skalle och en sexkantig drivning. Hexagonala drifter är idealiska för precisionsmontering och är särskilt användbara när utrymmet är begränsat.

Dessa skruvar är ett utmärkt alternativ för paneler med icke-gängade hål. Varje skruv inkluderar en integrerad bricka som säkerställer säker retention i ogängade paneler. Det fördelar lasten jämnt och minskar risken för skador på känsliga ytor.

Vänligen observera: Dessa skruvar har en mindre skaftdiameter och bör inte dras åt till rekommenderat vridmoment för en motsvarande skruv av den visade gängstorleken.

  • Konstruerad av rostfritt stål, med motståndskraft mot korrosion. De erbjuder utmärkt styrka, hållbarhet och lång livslängd.
  • Ett populärt val inom byggsektorn, industriell maskinteknik och fordonsapplikationer.
  • Uppfyller maskindirektivet 2006/42/EC (vanligtvis motsvarande ISO 4762)
Material: 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0163

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
73 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 d4 min d6 l1 025 H1 max d3 max d2 a012 Köp
79,8347 kr - 114,0495 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
13.2
24.0
30.0
12.0
18.0
8.0
123,5157 kr - 176,4347 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
17.5
32.0
30.0
16.0
24.0
12.0
90,4413 kr - 129,2181 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
13.2
24.0
80.0
12.0
18.0
8.0
52,0066 kr - 74,3603 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
8.5
16.0
16.0
8.0
13.0
6.0
56,2264 kr - 80,2909 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
8.5
16.0
30.0
8.0
13.0
6.0
80,633 kr - 115,19 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
13.2
24.0
35.0
12.0
18.0
8.0
74,2462 kr - 106,0661 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
10.6
20.0
45.0
10.0
16.0
7.5
57,9371 kr - 82,6859 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
10.6
20.0
40.0
10.0
16.0
7.5
70,7107 kr - 101,0479 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
10.6
20.0
35.0
10.0
16.0
7.5
130,8148 kr - 186,8132 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
17.5
32.0
60.0
16.0
24.0
12.0
79,8347 kr - 114,0495 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
10.6
20.0
60.0
10.0
16.0
7.5
82,914 kr - 118,3834 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
12.0
24.0
45.0
12.0
18.0
8.0
64,7801 kr - 92,4942 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
8.5
16.0
60.0
8.0
13.0
6.0
81,8876 kr - 117,0148 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
18.0
24.0
40.0
12.0
18.0
8.0
124,4281 kr - 177,8033 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
17.5
32.0
35.0
16.0
24.0
12.0
53,1471 kr - 75,957 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
6.5
12.0
30.0
7.5
10.0
4.2
53,8314 kr - 76,8694 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
6.5
12.0
35.0
6.0
10.0
4.2
56,6826 kr - 80,9752 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
6.5
12.0
50.0
6.0
10.0
4.2
58,3933 kr - 83,4843 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
6.5
12.0
60.0
6.0
10.0
4.2
65,1223 kr - 92,9504 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
10.6
20.0
20.0
10.0
16.0
7.5
  • av 4
Låsskruv M12 24.0 303 Rostfritt stål

20759230

Prisintervall
114,0495 kr - 79,8347 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
  • d6
    24.0
Låsskruv M16 32.0 303 Rostfritt stål

20759308

Prisintervall
176,4347 kr - 123,5157 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M16
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
  • d6
    32.0
Låsskruv M12 24.0 303 Rostfritt stål

20759292

Prisintervall
129,2181 kr - 90,4413 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
  • d6
    24.0
Låsskruv Sexkantsbit M8 16.0 303 Rostfritt stål

20759032

Prisintervall
74,3603 kr - 52,0066 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0
Låsskruv Sexkantsbit M8 30.0 303 Rostfritt stål

20759063

Prisintervall
80,2909 kr - 56,2264 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0
Låsskruv M12 24.0 303 Rostfritt stål

20759247

Prisintervall
115,19 kr - 80,633 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
  • d6
    24.0
Låsskruv M10 20.0 303 Rostfritt stål

20759186

Prisintervall
106,0661 kr - 74,2462 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
  • d6
    20.0
Låsskruv M10 20.0 303 Rostfritt stål

20759179

Prisintervall
82,6859 kr - 57,9371 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
  • d6
    20.0
Låsskruv M10 20.0 303 Rostfritt stål

20759162

Prisintervall
101,0479 kr - 70,7107 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
  • d6
    20.0
Låsskruv M16 32.0 303 Rostfritt stål

20759353

Prisintervall
186,8132 kr - 130,8148 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M16
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
  • d6
    32.0
Låsskruv M10 20.0 303 Rostfritt stål

20759209

Prisintervall
114,0495 kr - 79,8347 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
  • d6
    20.0
Låsskruv M12 24.0 303 Rostfritt stål

20759261

Prisintervall
118,3834 kr - 82,914 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    12.0
  • d6
    24.0
Låsskruv Sexkantsbit M8 60.0 303 Rostfritt stål

20759117

Prisintervall
92,4942 kr - 64,7801 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0
Låsskruv M12 24.0 303 Rostfritt stål

20759254

Prisintervall
117,0148 kr - 81,8876 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    18.0
  • d6
    24.0
Låsskruv M16 32.0 303 Rostfritt stål

20759315

Prisintervall
177,8033 kr - 124,4281 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M16
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
  • d6
    32.0
Låsskruv Sexkantsbit M6 30.0 303 Rostfritt stål

20758974

Prisintervall
75,957 kr - 53,1471 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Låsskruv Sexkantsbit M6 35.0 303 Rostfritt stål

20758981

Prisintervall
76,8694 kr - 53,8314 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Låsskruv Sexkantsbit M6 50.0 303 Rostfritt stål

20759001

Prisintervall
80,9752 kr - 56,6826 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Låsskruv Sexkantsbit M6 60.0 303 Rostfritt stål

20759018

Prisintervall
83,4843 kr - 58,3933 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Låsskruv M10 20.0 303 Rostfritt stål

20759131

Prisintervall
92,9504 kr - 65,1223 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
  • d6
    20.0