20188757
20188757
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 99 | 40,1061 kr |
| 100 - 249 | 36,0955 kr |
| 250 - 749 | 32,085 kr |
| 750 + | 28,0743 kr |
| d1 | M4 |
|---|---|
| l1 025 | 40.0 |
| d2 a012 | 2.8 |
| d3 max | 7.6 |
| d4 min | 4.5 |
| h1 max | 3.10 |
| l2-0.2 | 6.0 |
| Material | 303 Rostfritt stål |
| Drevtyp | Torx-bits |
| Commodity Code | 7318156290 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta