Meny Sök

låsande skruvar – Försänkta

I lager

Låsande skruvar är säkra fästanordningar för fogar och förblir i den komponent de har installerats i, även efter att ha lossats helt, vilket är praktiskt och innebär säkerhet och gör dem lätta att använda i olika tillämpningar. Eftersom skruvarna stannar ordentligt på plats och inte lossnar från montaget är de ett populärt val där skruvar ofta behöver tas bort eller där säkerhet är extra viktigt. Den här sortens skruvar används ofta för elektronik, industriella maskiner, skåp, paneler och medicintekniska produkter.

De här låsande skruvarna har försänkt huvud och sexkantsspår. Sexkantsspår är idealiskt för precisionsmontage och används där den tillgängliga ytan är mindre. De används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG - generellt, ISO 1207, som kräver att fästelement, när de tas bort, förblir fästade vid fast skydd eller tillämpningar.

Skruvarna är av rostfritt stål, alltså korrosionsresistenta, och något magnetiska. De här skruvarna är vanligt förekommande i elektronik, industrimaskiner, skåp, paneler och medicintekniska produkter.

Tänk på att eftersom de här skruvarna har en mindre skaftdiameter ska de inte dras åt till det föreslagna vridmomentet för en identisk skruv med samma gängstorlek.

  • De är ett vanligt val i tillämpningar där skruvar måste tas bort ofta eller där säkerhet är extra viktigt.
  • Sexkantsspår är perfekta för precisionsmontage och används där utrymmet inte är så stort.
  • Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG – generellt, ISO 1207.
Material: 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0153.A2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
52 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d3 max h1 max l1 025 l2 0.25 d1 d2 a012 d4 min Köp
20,205 kr - 28,8642 kr 387 I lager
7.5
2.20
10.0
6.0
M4
2.8
4.5
12,2293 kr - 17,4704 kr 322 I lager
4.7
1.80
16.0
3.7
M2.5
1.7
2.8
10,9001 kr - 15,5715 kr 308 I lager
3.8
1.20
12.0
3.5
M2
1.2
2.5
13,5586 kr - 19,3694 kr Fråga angående leveranstidhär
5.6
1.65
20.0
4.5
M3
2.0
3.5
15,4196 kr - 22,0279 kr 211 I lager
5.6
1.65
40.0
4.5
M3
2.0
3.5
25,2562 kr - 36,0803 kr 44 I lager
7.5
2.20
50.0
6.0
M4
2.8
4.5
22,8635 kr - 32,6623 kr 188 I lager
7.5
2.20
30.0
6.0
M4
2.8
4.5
27,383 kr - 39,1187 kr 512 I lager
9.2
2.50
50.0
7.5
M5
3.7
5.5
12,4951 kr - 17,8502 kr 584 I lager
5.6
1.65
8.0
4.5
M3
2.0
3.5
13,0269 kr - 18,6097 kr 315 I lager
5.6
1.65
12.0
4.5
M3
2.0
3.5
11,6977 kr - 16,7109 kr Fråga angående leveranstidhär
3.8
1.20
20.0
3.5
M2
1.2
2.5
13,2928 kr - 18,9897 kr 205 I lager
5.6
1.65
16.0
4.5
M3
2.0
3.5
11,6977 kr - 16,7109 kr 135 I lager
4.7
1.80
10.0
3.7
M2.5
1.7
2.8
28,9781 kr - 41,3975 kr 2 I lager
11.0
3.00
30.0
8.0
M6
4.2
6.5
29,51 kr - 42,1571 kr Fråga angående leveranstidhär
11.0
3.00
50.0
8.0
M6
4.2
6.5
11,6977 kr - 16,7109 kr Fråga angående leveranstidhär
4.7
1.80
12.0
3.7
M2.5
1.7
2.8
12,761 kr - 18,2301 kr 502 I lager
5.6
1.65
10.0
4.5
M3
2.0
3.5
20,4708 kr - 29,2441 kr 2 I lager
7.5
2.20
12.0
6.0
M4
2.8
4.5
14,3561 kr - 20,5088 kr 210 I lager
5.6
1.65
30.0
4.5
M3
2.0
3.5
21,0026 kr - 30,0036 kr 156 I lager
9.2
2.50
12.0
7.5
M5
3.7
5.5
  • av 3
Låsskruv Försänkt huvud M4 10.0 303 Rostfritt stål

20182199

Prisintervall
28,8642 kr - 20,205 kr

Lagernivåer
387 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Låsskruv Försänkt huvud M2.5 16.0 303 Rostfritt stål

20180799

Prisintervall
17,4704 kr - 12,2293 kr

Lagernivåer
322 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.7
  • d4 min
    2.8
Låsskruv Försänkt huvud M2 12.0 303 Rostfritt stål

20180744

Prisintervall
15,5715 kr - 10,9001 kr

Lagernivåer
308 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    1.2
  • d3 max
    3.8
  • d4 min
    2.5
Låsskruv Försänkt huvud M3 20.0 303 Rostfritt stål

20180836

Prisintervall
19,3694 kr - 13,5586 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • d4 min
    3.5
Låsskruv Försänkt huvud M3 40.0 303 Rostfritt stål

20180867

Prisintervall
22,0279 kr - 15,4196 kr

Lagernivåer
211 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • d4 min
    3.5
Låsskruv Försänkt huvud M4 50.0 303 Rostfritt stål

20180928

Prisintervall
36,0803 kr - 25,2562 kr

Lagernivåer
44 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Låsskruv Försänkt huvud M4 30.0 303 Rostfritt stål

20180904

Prisintervall
32,6623 kr - 22,8635 kr

Lagernivåer
188 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Låsskruv Försänkt huvud M5 50.0 303 Rostfritt stål

20180997

Prisintervall
39,1187 kr - 27,383 kr

Lagernivåer
512 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.2
  • d4 min
    5.5
Låsskruv Försänkt huvud M3 8.0 303 Rostfritt stål

20182182

Prisintervall
17,8502 kr - 12,4951 kr

Lagernivåer
584 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • d4 min
    3.5
Låsskruv Försänkt huvud M3 12.0 303 Rostfritt stål

20181758

Prisintervall
18,6097 kr - 13,0269 kr

Lagernivåer
315 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • d4 min
    3.5
Låsskruv Försänkt huvud M2 20.0 303 Rostfritt stål

20180768

Prisintervall
16,7109 kr - 11,6977 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    1.2
  • d3 max
    3.8
  • d4 min
    2.5
Låsskruv Försänkt huvud M3 16.0 303 Rostfritt stål

20180829

Prisintervall
18,9897 kr - 13,2928 kr

Lagernivåer
205 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • d4 min
    3.5
Låsskruv Försänkt huvud M2.5 10.0 303 Rostfritt stål

20180775

Prisintervall
16,7109 kr - 11,6977 kr

Lagernivåer
135 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.7
  • d4 min
    2.8
Låsskruv Försänkt huvud M6 30.0 303 Rostfritt stål

20181031

Prisintervall
41,3975 kr - 28,9781 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    11.0
  • d4 min
    6.5
Låsskruv Försänkt huvud M6 50.0 303 Rostfritt stål

20181055

Prisintervall
42,1571 kr - 29,51 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    11.0
  • d4 min
    6.5
Låsskruv Försänkt huvud M2.5 12.0 303 Rostfritt stål

20180782

Prisintervall
16,7109 kr - 11,6977 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.7
  • d4 min
    2.8
Låsskruv Försänkt huvud M3 10.0 303 Rostfritt stål

20180812

Prisintervall
18,2301 kr - 12,761 kr

Lagernivåer
502 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • d4 min
    3.5
Låsskruv Försänkt huvud M4 12.0 303 Rostfritt stål

20180874

Prisintervall
29,2441 kr - 20,4708 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Låsskruv Försänkt huvud M3 30.0 303 Rostfritt stål

20180850

Prisintervall
20,5088 kr - 14,3561 kr

Lagernivåer
210 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • d4 min
    3.5
Låsskruv Försänkt huvud M5 12.0 303 Rostfritt stål

20180942

Prisintervall
30,0036 kr - 21,0026 kr

Lagernivåer
156 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.2
  • d4 min
    5.5