Låsande skruvar är säkra fästanordningar för fogar och förblir i den komponent de har installerats i, även efter att ha lossats helt, vilket är praktiskt och innebär säkerhet och gör dem lätta att använda i olika tillämpningar. Eftersom skruvarna stannar ordentligt på plats och inte lossnar från montaget är de ett populärt val där skruvar ofta behöver tas bort eller där säkerhet är extra viktigt. Den här sortens skruvar används ofta för elektronik, industriella maskiner, skåp, paneler och medicintekniska produkter.
De här låsande skruvarna har försänkt huvud och sexkantsspår. Sexkantsspår är idealiskt för precisionsmontage och används där den tillgängliga ytan är mindre. De används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG - generellt, ISO 1207, som kräver att fästelement, när de tas bort, förblir fästade vid fast skydd eller tillämpningar.
Skruvarna är av rostfritt stål, alltså korrosionsresistenta, och något magnetiska. De här skruvarna är vanligt förekommande i elektronik, industrimaskiner, skåp, paneler och medicintekniska produkter.
Tänk på att eftersom de här skruvarna har en mindre skaftdiameter ska de inte dras åt till det föreslagna vridmomentet för en identisk skruv med samma gängstorlek.
Material: 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0153.A2
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d3 max | h1 max | l1 025 | l2 0.25 | d1 | d2 a012 | d4 min | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,9001 kr - 15,5715 kr | 308 I lager |
3.8
|
1.20
|
12.0
|
3.5
|
M2
|
1.2
|
2.5
|
||
| 11,6977 kr - 16,7109 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.7
|
1.80
|
12.0
|
3.7
|
M2.5
|
1.7
|
2.8
|
||
| 12,761 kr - 18,2301 kr | 502 I lager |
5.6
|
1.65
|
10.0
|
4.5
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
| 20,4708 kr - 29,2441 kr | 2 I lager |
7.5
|
2.20
|
12.0
|
6.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| 14,3561 kr - 20,5088 kr | 210 I lager |
5.6
|
1.65
|
30.0
|
4.5
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
| 21,0026 kr - 30,0036 kr | 156 I lager |
9.2
|
2.50
|
12.0
|
7.5
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
| 12,2293 kr - 17,4704 kr | 322 I lager |
4.7
|
1.80
|
16.0
|
3.7
|
M2.5
|
1.7
|
2.8
|
||
| 13,5586 kr - 19,3694 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.6
|
1.65
|
20.0
|
4.5
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
| 15,4196 kr - 22,0279 kr | 211 I lager |
5.6
|
1.65
|
40.0
|
4.5
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
| 25,2562 kr - 36,0803 kr | 44 I lager |
7.5
|
2.20
|
50.0
|
6.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| 11,6977 kr - 16,7109 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.8
|
1.20
|
20.0
|
3.5
|
M2
|
1.2
|
2.5
|
||
| 13,2928 kr - 18,9897 kr | 205 I lager |
5.6
|
1.65
|
16.0
|
4.5
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
| 12,4951 kr - 17,8502 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.7
|
1.80
|
20.0
|
3.7
|
M2.5
|
1.7
|
2.8
|
||
| 22,066 kr - 31,5228 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.5
|
2.20
|
25.0
|
6.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| 11,6977 kr - 16,7109 kr | 135 I lager |
4.7
|
1.80
|
10.0
|
3.7
|
M2.5
|
1.7
|
2.8
|
||
| 11,1659 kr - 15,9513 kr | 182 I lager |
3.8
|
1.20
|
16.0
|
3.5
|
M2
|
1.2
|
2.5
|
||
| 14,0904 kr - 20,129 kr | 437 I lager |
5.6
|
1.65
|
25.0
|
4.5
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
| 25,7879 kr - 36,8398 kr | 260 I lager |
9.2
|
2.50
|
40.0
|
7.5
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
| 26,3197 kr - 37,5995 kr | Fråga angående leveranstidhär |
11.0
|
3.00
|
20.0
|
8.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
| 22,8635 kr - 32,6623 kr | 188 I lager |
7.5
|
2.20
|
30.0
|
6.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta