20180812
20180812
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 99 | 18,2301 kr |
| 100 - 249 | 16,4071 kr |
| 250 - 749 | 14,584 kr |
| 750 + | 12,761 kr |
| d1 | M3 |
|---|---|
| l1 025 | 10.0 |
| d2 a012 | 2.0 |
| d3 max | 5.6 |
| d4 min | 3.5 |
| h1 max | 1.65 |
| l2 0.25 | 4.5 |
| Material | 303 Rostfritt stål |
| Drevtyp | Huvud sexkantigt |
| Commodity Code | 7318156290 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta