Meny Sök

Låsande skruv med hållande fläns

I lager

Låsande skruv med hållande fläns är ett alternativ till att antingen knacka på panelen eller använda en hållbricka. Den hållande flänsen fästs vid panelen genom att sänka huvudet i ett försänkt hål.

Låsskruven gängas sedan helt enkelt genom flänsen och hålls kvar i panelen.

Flänsarna är tillverkade av antingen rostfritt stål som har bra korrosionsbeständighet eller aluminium som har god värmeledningsförmåga.

  • Låsande skruv med hållande fläns är ett alternativ till att antingen knacka på panelen eller använda en hållbricka.
  • Den har god värmeledningsförmåga.
  • Alternativ till att antingen knacka på panelen eller använda en hållbricka.
  • Den är gängad genom flänsen och hålls kvar i panelen.
Material: 303 Rostfritt stål, Aluminium Serienummer: SRP0169.A2, SRP0169.AL

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
100 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 H1 D3 Material Panel t1±8% För tråd d1 l1 Köp
24,8776 kr - 38,2909 kr 380 I lager
10.0
3.0
15.0
303 Rostfritt stål
4.00
M6
4.00
30,6098 kr - 47,1184 kr 162 I lager
13.0
4.0
20.0
303 Rostfritt stål
1.25
M8
1.25
30,6098 kr - 47,1184 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0
4.0
20.0
303 Rostfritt stål
4.00
M8
4.00
24,8776 kr - 38,2909 kr 51 I lager
10.0
3.0
15.0
303 Rostfritt stål
5.00
M6
5.00
18,9161 kr - 29,1194 kr 172 I lager
6.8
2.0
10.0
303 Rostfritt stål
2.50
M4
2.50
24,9922 kr - 38,4055 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
3.0
15.0
303 Rostfritt stål
0.70
M6
0.70
20,5211 kr - 31,6416 kr 98 I lager
8.0
2.5
12.5
303 Rostfritt stål
3.00
M5
3.00
28,2023 kr - 43,3352 kr 237 I lager
10.0
3.0
15.0
303 Rostfritt stål
6.00
M6
6.00
18,9161 kr - 29,1194 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0
1.5
7.5
303 Rostfritt stål
5.00
M3
5.00
20,5211 kr - 31,6416 kr 202 I lager
8.0
2.5
12.5
303 Rostfritt stål
1.25
M5
1.25
18,9161 kr - 29,1194 kr 328 I lager
6.8
2.0
10.0
303 Rostfritt stål
3.00
M4
3.00
18,9161 kr - 29,1194 kr 513 I lager
6.8
2.0
10.0
303 Rostfritt stål
4.00
M4
4.00
20,5211 kr - 31,6416 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
2.5
12.5
303 Rostfritt stål
2.50
M5
2.50
30,6098 kr - 47,1184 kr 79 I lager
13.0
4.0
20.0
303 Rostfritt stål
5.00
M8
5.00
20,5211 kr - 31,6416 kr 205 I lager
8.0
2.5
12.5
303 Rostfritt stål
0.90
M5
0.90
18,9161 kr - 29,1194 kr 206 I lager
5.0
1.5
7.5
303 Rostfritt stål
1.50
M3
1.50
18,9161 kr - 29,1194 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0
1.5
7.5
303 Rostfritt stål
2.50
M3
2.50
20,5211 kr - 31,6416 kr 284 I lager
8.0
2.5
12.5
303 Rostfritt stål
0.70
M5
0.70
20,7504 kr - 31,9855 kr 227 I lager
8.0
2.5
12.5
303 Rostfritt stål
4.00
M5
4.00
24,9922 kr - 38,4055 kr 213 I lager
10.0
3.0
15.0
303 Rostfritt stål
1.25
M6
1.25
  • av 5
Låsande skruv med hållande fläns M6 4.00 303 Rostfritt stål

20180584

Prisintervall
38,2909 kr - 24,8776 kr

Lagernivåer
380 I lager
Egenskaper
  • För tråd d1
    M6
  • Panel t1±8%
    4.00
  • d2
    10.0
  • H1
    3.0
  • l1
    4.00
Låsande skruv med hållande fläns M8 1.25 303 Rostfritt stål

20180638

Prisintervall
47,1184 kr - 30,6098 kr

Lagernivåer
162 I lager
Egenskaper
  • För tråd d1
    M8
  • Panel t1±8%
    1.25
  • d2
    13.0
  • H1
    4.0
  • l1
    1.25
Låsande skruv med hållande fläns M8 4.00 303 Rostfritt stål

20180683

Prisintervall
47,1184 kr - 30,6098 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För tråd d1
    M8
  • Panel t1±8%
    4.00
  • d2
    13.0
  • H1
    4.0
  • l1
    4.00
Låsande skruv med hållande fläns M6 5.00 303 Rostfritt stål

20180591

Prisintervall
38,2909 kr - 24,8776 kr

Lagernivåer
51 I lager
Egenskaper
  • För tråd d1
    M6
  • Panel t1±8%
    5.00
  • d2
    10.0
  • H1
    3.0
  • l1
    5.00
Låsande skruv med hållande fläns M4 2.50 303 Rostfritt stål

20180386

Prisintervall
29,1194 kr - 18,9161 kr

Lagernivåer
172 I lager
Egenskaper
  • För tråd d1
    M4
  • Panel t1±8%
    2.50
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    2.50
Låsande skruv med hållande fläns M6 0.70 303 Rostfritt stål

20180539

Prisintervall
38,4055 kr - 24,9922 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För tråd d1
    M6
  • Panel t1±8%
    0.70
  • d2
    10.0
  • H1
    3.0
  • l1
    0.70
Låsande skruv med hållande fläns M5 3.00 303 Rostfritt stål

20180492

Prisintervall
31,6416 kr - 20,5211 kr

Lagernivåer
98 I lager
Egenskaper
  • För tråd d1
    M5
  • Panel t1±8%
    3.00
  • d2
    8.0
  • H1
    2.5
  • l1
    3.00
Låsande skruv med hållande fläns M6 6.00 303 Rostfritt stål

20180607

Prisintervall
43,3352 kr - 28,2023 kr

Lagernivåer
237 I lager
Egenskaper
  • För tråd d1
    M6
  • Panel t1±8%
    6.00
  • d2
    10.0
  • H1
    3.0
  • l1
    6.00
Låsande skruv med hållande fläns M3 5.00 303 Rostfritt stål

20180317

Prisintervall
29,1194 kr - 18,9161 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För tråd d1
    M3
  • Panel t1±8%
    5.00
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    5.00
Låsande skruv med hållande fläns M5 1.25 303 Rostfritt stål

20180454

Prisintervall
31,6416 kr - 20,5211 kr

Lagernivåer
202 I lager
Egenskaper
  • För tråd d1
    M5
  • Panel t1±8%
    1.25
  • d2
    8.0
  • H1
    2.5
  • l1
    1.25
Låsande skruv med hållande fläns M4 3.00 303 Rostfritt stål

20180393

Prisintervall
29,1194 kr - 18,9161 kr

Lagernivåer
328 I lager
Egenskaper
  • För tråd d1
    M4
  • Panel t1±8%
    3.00
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    3.00
Låsande skruv med hållande fläns M4 4.00 303 Rostfritt stål

20180409

Prisintervall
29,1194 kr - 18,9161 kr

Lagernivåer
513 I lager
Egenskaper
  • För tråd d1
    M4
  • Panel t1±8%
    4.00
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    4.00
Låsande skruv med hållande fläns M5 2.50 303 Rostfritt stål

20180485

Prisintervall
31,6416 kr - 20,5211 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För tråd d1
    M5
  • Panel t1±8%
    2.50
  • d2
    8.0
  • H1
    2.5
  • l1
    2.50
Låsande skruv med hållande fläns M8 5.00 303 Rostfritt stål

20180690

Prisintervall
47,1184 kr - 30,6098 kr

Lagernivåer
79 I lager
Egenskaper
  • För tråd d1
    M8
  • Panel t1±8%
    5.00
  • d2
    13.0
  • H1
    4.0
  • l1
    5.00
Låsande skruv med hållande fläns M5 0.90 303 Rostfritt stål

20180447

Prisintervall
31,6416 kr - 20,5211 kr

Lagernivåer
205 I lager
Egenskaper
  • För tråd d1
    M5
  • Panel t1±8%
    0.90
  • d2
    8.0
  • H1
    2.5
  • l1
    0.90
Låsande skruv med hållande fläns M3 1.50 303 Rostfritt stål

20180263

Prisintervall
29,1194 kr - 18,9161 kr

Lagernivåer
206 I lager
Egenskaper
  • För tråd d1
    M3
  • Panel t1±8%
    1.50
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    1.50
Låsande skruv med hållande fläns M3 2.50 303 Rostfritt stål

20180287

Prisintervall
29,1194 kr - 18,9161 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För tråd d1
    M3
  • Panel t1±8%
    2.50
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    2.50
Låsande skruv med hållande fläns M5 0.70 303 Rostfritt stål

20180430

Prisintervall
31,6416 kr - 20,5211 kr

Lagernivåer
284 I lager
Egenskaper
  • För tråd d1
    M5
  • Panel t1±8%
    0.70
  • d2
    8.0
  • H1
    2.5
  • l1
    0.70
Låsande skruv med hållande fläns M5 4.00 303 Rostfritt stål

20180508

Prisintervall
31,9855 kr - 20,7504 kr

Lagernivåer
227 I lager
Egenskaper
  • För tråd d1
    M5
  • Panel t1±8%
    4.00
  • d2
    8.0
  • H1
    2.5
  • l1
    4.00
Låsande skruv med hållande fläns M6 1.25 303 Rostfritt stål

20180553

Prisintervall
38,4055 kr - 24,9922 kr

Lagernivåer
213 I lager
Egenskaper
  • För tråd d1
    M6
  • Panel t1±8%
    1.25
  • d2
    10.0
  • H1
    3.0
  • l1
    1.25