20252564
20252564
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 99 | 51,6139 kr |
| 100 - 249 | 46,4524 kr |
| 250 - 749 | 41,2911 kr |
| 750 + | 36,1297 kr |
| För tråd d1 | M8 |
|---|---|
| Panel t1±8% | 0.9 |
| d2 | 13.0 |
| H1 | 4.0 |
| l1 | 0.9 |
| D3 | 20.0 |
| Installationskula dia. d4 | 13.0 |
| d6 | 15.5 |
| Sheet metal gauge | 20 |
| Material | Aluminium |
| Commodity Code | 8483608090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta