20252427
20252427
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 99 | 45,803 kr |
| 100 - 249 | 41,2227 kr |
| 250 - 749 | 36,6425 kr |
| 750 + | 32,0622 kr |
| För tråd d1 | M5 |
|---|---|
| Panel t1±8% | 4.0 |
| d2 | 8.0 |
| H1 | 2.5 |
| l1 | 4.0 |
| D3 | 12.5 |
| Installationskula dia. d4 | 8.0 |
| d6 | 9.6 |
| Sheet metal gauge | 8 |
| Material | Aluminium |
| Commodity Code | 8483608090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta