Lucklås är lämpliga för användning på tjocka paneler, som isolerade paneler. De finns med ett 5 mm dubbelbithuvud och har en krompläterad yta. De har en tätning som är IP65-klassad och levereras med en tätande packning i gummi
Serienummer: SR5526
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Nyckeltyp | Grepplängd | Låsområde | Maximal kompatibel dörrtjocklek | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212,8578 kr - 298,0009 kr | 55 I lager |
|
|
|
|
||
| 164,3113 kr - 230,0358 kr | 243 I lager |
|
|
|
|
||
| 158,1352 kr - 221,3893 kr | 544 I lager |
|
|
|
|
||
| 60,481 kr - 94,0815 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
2.598 in
66.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 42,2519 kr - 79,4559 kr | 274 I lager |
Trekantsnyckel 8,0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 45,738 kr - 85,8983 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 179,3923 kr - 251,1492 kr | 193 I lager |
|
|
|
|
||
| 31,5142 kr - 49,022 kr | 84 I lager |
|
|
|
|
||
| 45,738 kr - 85,8983 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Trekantsnyckel 8,0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 45,738 kr - 85,8983 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 212,8578 kr - 298,0009 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
||
| 45,738 kr - 85,8983 kr | 102 I lager |
Trekantsnyckel 8,0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 37,6311 kr - 58,5373 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 28,7514 kr - 44,7244 kr | 13 I lager |
Trekantsnyckel 8,0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 53,1287 kr - 99,9544 kr | 136 I lager |
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
2.52 in
64.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 53,1287 kr - 99,9544 kr | 84 I lager |
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 48,9453 kr - 92,1455 kr | 74 I lager |
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
|
2.126 in
54.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 31,5142 kr - 49,022 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Trekantsnyckel 8,0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 53,1287 kr - 99,9544 kr | 93 I lager |
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 48,9453 kr - 92,1455 kr | 47 I lager |
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
2.126 in
54.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta