Meny Sök

Kvartsvarvslås Nyckel 8,0 mm kvadratisk 34.0 mm Zinklegering

Täcklås avsett för tjocka paneler, t.ex. isolerade paneler. Tätar enligt IP65-standard och levereras med tätningsprofil i gummi.
Essentra artikelnummer:

20058791

Tillverkarens artikelnummer:

06411282033E

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 58,5373 kr
50 - 249 41,8124 kr
250 + 37,6311 kr
Standardförpackning: 50

Beställ valfritt antal

Totalpris:

58,54 kr

1 x 58,5373 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Nyckeltyp Nyckel 8,0 mm kvadratisk
Regelmaterial Stål
Höljets material Zamak
Slutför Krompläterad
Regellängd 45.0 mm
Grepplängd 34.0 mm
Maximal kompatibel dörrtjocklek 20.0 mm
Låsområde 34.0 mm
Commodity Code 8301409000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss