Meny Sök

Kvartsvarvslås Trekantsnyckel 8,0 mm 56.0 mm Zinklegering

Täcklås avsett för tjocka paneler, t.ex. isolerade paneler. Tätar enligt IP65-standard och levereras med tätningsprofil i gummi.
Essentra artikelnummer:

20058920

Tillverkarens artikelnummer:

06411384034E

13 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 44,7244 kr
50 - 249 31,946 kr
250 + 28,7514 kr
Standardförpackning: 50

Beställ valfritt antal

Totalpris:

44,72 kr

1 x 44,7244 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Nyckeltyp Trekantsnyckel 8,0 mm
Regelmaterial Stål
Höljets material Zamak
Slutför Krompläterad
Regellängd 45.0 mm
Grepplängd 56.0 mm
Maximal kompatibel dörrtjocklek 40.0 mm
Låsområde 56.0 mm
Commodity Code 8301409000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss