Meny Sök

Kupade blindpluggar

I lager

Dessa välvda blindpluggar lämpar sig för att täta håligheter i plåtpaneler. De är utformade för att täppa till öppningar i utrustning och maskiner som ett skydd mot vassa kanter. De fungerar också som en säker barriär mot damm, smuts, fukt och andra föroreningar.

Den välvda formen ger snygg och prydlig finish och bidrar till att avleda påverkan och minskar därmed risken för skador på pluggen eller utrustningen där de är placerade. De är korrosionsbeständiga och isolerar mot elektricitet.

Lätta att placera, tillverkade för att passa ordentligt i den öppning som ska tätas där de säkerställer tät och säker tätning. De finns i olika varianter för att passa många håldiametrar och paneltjocklekar. Kan användas i branscher som exempelvis tillverkning, byggnation och elektronik.

  • Ger korrosionsbeständighet och elektrisk isolering.
  • Förhindrar damm, smuts, fukt och andra föroreningar från att tränga in.
  • Passar ordentligt in i den öppning de ska täppa till och säkerställer säker passning.
Material: Nylon, Nylon 6, Nylon 6/6, HDPE, SAMPOLYESTER Färg: Svart, Vit, Grå, Naturfärgad, Genomskinlig Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, Serienummer: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
165 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet HD D Färg Material Paneltjocklek H Typ Köp
2,0395 kr - 3,0736 kr 86 I lager
15.9 mm
18.2 mm
Genomskinlig
SAMPOLYESTER
3.2 mm
10.3 mm
2
1,7809 kr - 2,6858 kr Fråga angående leveranstidhär
12.7 mm
14.6 mm
Genomskinlig
SAMPOLYESTER
3.2 mm
10.3 mm
2
1,3199 kr - 1,982 kr Fråga angående leveranstidhär
6.4 mm
8.0 mm
Genomskinlig
SAMPOLYESTER
1.6 mm
8.0 mm
2
1,2855 kr - 1,2855 kr Fråga angående leveranstidhär
4.8 mm
6.4 mm
Svart
Nylon 6
1.6 mm
5.9 mm
1
10308899 1,5533 kr - 1,5533 kr 11557 I lager
17.5 mm
20.0 mm
Vit
Nylon 6
3.2 mm
10.3 mm
1
0,8965 kr - 0,8965 kr 46306 I lager
4.8 mm
6.4 mm
Vit
Nylon 6
1.6 mm
5.9 mm
1
2,5942 kr - 3,2027 kr 482 I lager
31.8 mm
34.9 mm
Vit
Nylon 6
3.2 mm
11.5 mm
1
1,7778 kr - 2,293 kr 14000 I lager
44.5 mm
23.0 mm
Naturfärgad
Nylon
3.2 mm
1.58 mm
1
0,5802 kr - 0,9026 kr 5000 I lager
14.3 mm
16.7 mm
Svart
HDPE
3.2 mm
10.3 mm
1
0,4506 kr - 0,7009 kr 2900 I lager
9.5 mm
12.0 mm
Svart
HDPE
3.2 mm
10.0 mm
1
0,5366 kr - 0,8348 kr 500 I lager
12.7 mm
14.6 mm
Svart
HDPE
3.2 mm
10.3 mm
1
1,3751 kr - 2,1391 kr 800 I lager
35.0 mm
38.0 mm
Svart
HDPE
3.2 mm
11.5 mm
1
1,0776 kr - 1,6763 kr 100 I lager
20.6 mm
22.6 mm
Svart
HDPE
3.2 mm
10.3 mm
1
1,1318 kr - 1,7606 kr 4600 I lager
22.2 mm
28.6 mm
Svart
HDPE
3.2 mm
11.5 mm
1
0,4282 kr - 0,6662 kr 4885 I lager
8.0 mm
9.5 mm
Svart
HDPE
1.6 mm
8.0 mm
1
1,1881 kr - 1,8482 kr 900 I lager
25.0 mm
29.8 mm
Svart
HDPE
2.5 mm
11.5 mm
1
0,6918 kr - 1,0762 kr 4500 I lager
15.9 mm
18.2 mm
Svart
HDPE
3.2 mm
10.3 mm
1
0,3868 kr - 0,6017 kr 98 I lager
4.8 mm
6.4 mm
Svart
HDPE
1.6 mm
5.9 mm
1
0,4941 kr - 0,7687 kr 799 I lager
11.1 mm
13.5 mm
Svart
HDPE
3.2 mm
10.3 mm
1
1,3103 kr - 2,0383 kr 800 I lager
30.0 mm
33.3 mm
Svart
HDPE
3.2 mm
11.5 mm
1
  • av 9
Blindplugg 18.2 mm 10.3 mm SAMPOLYESTER Genomskinlig

10309063

Prisintervall
3,0736 kr - 2,0395 kr

Lagernivåer
86 I lager
Egenskaper
  • D
    18.2 mm
  • HD
    15.9 mm
  • H
    10.3 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    SAMPOLYESTER
Blindplugg 14.6 mm 10.3 mm SAMPOLYESTER Genomskinlig

10309056

Prisintervall
2,6858 kr - 1,7809 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    14.6 mm
  • HD
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    SAMPOLYESTER
Blindplugg 8.0 mm 7.9 mm SAMPOLYESTER Genomskinlig

10309018

Prisintervall
1,982 kr - 1,3199 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    8.0 mm
  • HD
    6.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm
Blindplugg 6.4 mm 5.9 mm Nylon 6 Svart

10308875

Prisintervall
1,2855 kr - 1,2855 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    6.4 mm
  • HD
    4.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • h1
    1.6 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm
Blindplugg 20.0 mm 10.3 mm Nylon 6 Vit

10308899

Prisintervall
1,5533 kr - 1,5533 kr

Lagernivåer
11557 I lager
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • HD
    17.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    Nylon 6
Blindplugg 6.4 mm 5.9 mm Nylon 6 Vit

10308882

Prisintervall
0,8965 kr - 0,8965 kr

Lagernivåer
46306 I lager
Egenskaper
  • D
    6.4 mm
  • HD
    4.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • h1
    1.6 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm
Blindplugg 34.9 mm 11.5 mm Nylon 6 Vit

10308967

Prisintervall
3,2027 kr - 2,5942 kr

Lagernivåer
482 I lager
Egenskaper
  • D
    34.9 mm
  • HD
    31.8 mm
  • H
    11.5 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    Nylon 6
Blindplugg 23.0 mm 1.58 mm Nylon Naturfärgad

10407691

Prisintervall
2,293 kr - 1,7778 kr

Lagernivåer
14000 I lager
Egenskaper
  • D
    23.0 mm
  • HD
    44.5 mm
  • H
    1.58 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    Nylon
Blindplugg 16.7 mm 10.3 mm HDPE Svart

20571160

Prisintervall
0,9026 kr - 0,5802 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • D
    16.7 mm
  • HD
    14.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    HDPE
Blindplugg 12.0 mm 10.0 mm HDPE Svart

20571139

Prisintervall
0,7009 kr - 0,4506 kr

Lagernivåer
2900 I lager
Egenskaper
  • D
    12.0 mm
  • HD
    9.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    HDPE
Blindplugg 14.6 mm 10.3 mm HDPE Svart

20571153

Prisintervall
0,8348 kr - 0,5366 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • D
    14.6 mm
  • HD
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    HDPE
Blindplugg 38.0 mm 11.5 mm HDPE Svart

20571269

Prisintervall
2,1391 kr - 1,3751 kr

Lagernivåer
800 I lager
Egenskaper
  • D
    38.0 mm
  • HD
    35.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    HDPE
Blindplugg 22.6 mm 10.3 mm HDPE Svart

20571214

Prisintervall
1,6763 kr - 1,0776 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • D
    22.6 mm
  • HD
    20.6 mm
  • H
    10.3 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    HDPE
Blindplugg 28.6 mm 11.5 mm HDPE Svart

20571221

Prisintervall
1,7606 kr - 1,1318 kr

Lagernivåer
4600 I lager
Egenskaper
  • D
    28.6 mm
  • HD
    22.2 mm
  • H
    11.5 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    HDPE
Blindplugg 9.5 mm 8.0 mm HDPE Svart

20571122

Prisintervall
0,6662 kr - 0,4282 kr

Lagernivåer
4885 I lager
Egenskaper
  • D
    9.5 mm
  • HD
    8.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm
  • Material
    HDPE
Blindplugg 29.8 mm 11.5 mm HDPE Svart

20571238

Prisintervall
1,8482 kr - 1,1881 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • D
    29.8 mm
  • HD
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Paneltjocklek
    2.5 mm
  • Material
    HDPE
Blindplugg 18.2 mm 10.3 mm HDPE Svart

20571177

Prisintervall
1,0762 kr - 0,6918 kr

Lagernivåer
4500 I lager
Egenskaper
  • D
    18.2 mm
  • HD
    15.9 mm
  • H
    10.3 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    HDPE
Blindplugg 6.4 mm 5.9 mm HDPE Svart

20571108

Prisintervall
0,6017 kr - 0,3868 kr

Lagernivåer
98 I lager
Egenskaper
  • D
    6.4 mm
  • HD
    4.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm
  • Material
    HDPE
Blindplugg 13.5 mm 10.3 mm HDPE Svart

20571146

Prisintervall
0,7687 kr - 0,4941 kr

Lagernivåer
799 I lager
Egenskaper
  • D
    13.5 mm
  • HD
    11.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    HDPE
Blindplugg 33.3 mm 11.5 mm HDPE Svart

20571252

Prisintervall
2,0383 kr - 1,3103 kr

Lagernivåer
800 I lager
Egenskaper
  • D
    33.3 mm
  • HD
    30.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    HDPE