Meny Sök

Kupade blindpluggar

I lager

Dessa välvda blindpluggar lämpar sig för att täta håligheter i plåtpaneler. De är utformade för att täppa till öppningar i utrustning och maskiner som ett skydd mot vassa kanter. De fungerar också som en säker barriär mot damm, smuts, fukt och andra föroreningar.

Den välvda formen ger snygg och prydlig finish och bidrar till att avleda påverkan och minskar därmed risken för skador på pluggen eller utrustningen där de är placerade. De är korrosionsbeständiga och isolerar mot elektricitet.

Lätta att placera, tillverkade för att passa ordentligt i den öppning som ska tätas där de säkerställer tät och säker tätning. De finns i olika varianter för att passa många håldiametrar och paneltjocklekar. Kan användas i branscher som exempelvis tillverkning, byggnation och elektronik.

  • Ger korrosionsbeständighet och elektrisk isolering.
  • Förhindrar damm, smuts, fukt och andra föroreningar från att tränga in.
  • Passar ordentligt in i den öppning de ska täppa till och säkerställer säker passning.
Material: Nylon, Nylon 6, Nylon 6/6, HDPE, SAMPOLYESTER Färg: Svart, Vit, Grå, Naturfärgad, Genomskinlig Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, Serienummer: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
165 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet HD D Färg Material Paneltjocklek H Typ Köp
0,6513 kr - 0,8447 kr 13000 I lager
14.3 mm
16.7 mm
Svart
Nylon 6
3.2 mm
10.3 mm
1
0,49 kr - 0,6361 kr 40610 I lager
7.9 mm
9.5 mm
Svart
Nylon 6
1.6 mm
7.9 mm
1
0,6513 kr - 0,8447 kr 6000 I lager
15.9 mm
18.2 mm
Svart
Nylon 6
3.2 mm
10.3 mm
1
5,803 kr - 7,1643 kr 270 I lager
63.5 mm
70.5 mm
Svart
Nylon 6
6.4 mm
19.1 mm
1
0,9372 kr - 1,213 kr 2000 I lager
20.6 mm
22.6 mm
Svart
Nylon 6
3.2 mm
10.3 mm
1
1,0844 kr - 1,3388 kr 20127 I lager
25.4 mm
30.6 mm
Svart
Nylon 6
3.2 mm
11.5 mm
1
10407806 2,4254 kr - 2,9943 kr 8896 I lager
34.9 mm
38.1 mm
Svart
Nylon 6
3.2 mm
11.8 mm
1
0,5661 kr - 0,7337 kr 30000 I lager
12.7 mm
14.7 mm
Svart
Nylon 6
3.2 mm
10.3 mm
1
0,49 kr - 0,6361 kr 25980 I lager
6.4 mm
7.9 mm
Svart
Nylon 6
1.6 mm
7.9 mm
1
0,49 kr - 0,6361 kr 103959 I lager
9.5 mm
11.9 mm
Svart
Nylon 6
3.2 mm
10.3 mm
1
1,1879 kr - 1,4665 kr 686 I lager
19.1 mm
23.4 mm
Svart
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
1
4,4786 kr - 5,5291 kr 423 I lager
50.8 mm
55.1 mm
Vit
Nylon 6
3.2 mm
11.9 mm
1
2,1302 kr - 3,5525 kr 38095 I lager
19.1 mm
23.2 mm
Svart
Nylon 6
3.2 mm
10.3 mm
1
0,9784 kr - 1,2693 kr 2295 I lager
20.6 mm
22.6 mm
Vit
Nylon 6
3.2 mm
10.3 mm
1
14,9737 kr - 18,4861 kr 350 I lager
101.6 mm
105.6 mm
Svart
Nylon 6
6.4 mm
19.4 mm
1
0,5632 kr - 0,6445 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
11.9 mm
Svart
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
1
0,5144 kr - 0,6671 kr 2885 I lager
6.4 mm
7.9 mm
Vit
Nylon 6
1.6 mm
7.9 mm
1
0,5919 kr - 0,7663 kr 20213 I lager
12.7 mm
14.7 mm
Vit
Nylon 6
3.2 mm
10.3 mm
1
0,5676 kr - 0,7352 kr Fråga angående leveranstidhär
12.7 mm
14.7 mm
Svart
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
1
0,6511 kr - 0,8432 kr Fråga angående leveranstidhär
15.9 mm
18.2 mm
Svart
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
1
  • av 9
Blindplugg 16.7 mm 10.3 mm Nylon 6 Svart

10407646

Prisintervall
0,8447 kr - 0,6513 kr

Lagernivåer
13000 I lager
Egenskaper
  • D
    16.7 mm
  • HD
    14.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    Nylon 6
Blindplugg 9.5 mm 7.9 mm Nylon 6 Svart

10407561

Prisintervall
0,6361 kr - 0,49 kr

Lagernivåer
40610 I lager
Egenskaper
  • D
    9.5 mm
  • HD
    7.9 mm
  • H
    7.9 mm
  • h1
    1.6 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm
Blindplugg 18.2 mm 10.3 mm Nylon 6 Svart

10407660

Prisintervall
0,8447 kr - 0,6513 kr

Lagernivåer
6000 I lager
Egenskaper
  • D
    18.2 mm
  • HD
    15.9 mm
  • H
    10.3 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    Nylon 6
Blindplugg 70.5 mm 19.1 mm Nylon 6 Svart

10407844

Prisintervall
7,1643 kr - 5,803 kr

Lagernivåer
270 I lager
Egenskaper
  • D
    70.5 mm
  • HD
    63.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Paneltjocklek
    6.4 mm
  • Material
    Nylon 6
Blindplugg 22.6 mm 10.3 mm Nylon 6 Svart

10407707

Prisintervall
1,213 kr - 0,9372 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • D
    22.6 mm
  • HD
    20.6 mm
  • H
    10.3 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    Nylon 6
Blindplugg 30.6 mm 11.5 mm Nylon 6 Svart

10407745

Prisintervall
1,3388 kr - 1,0844 kr

Lagernivåer
20127 I lager
Egenskaper
  • D
    30.6 mm
  • HD
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    Nylon 6
Blindplugg 38.1 mm 11.8 mm Nylon 6 Svart

10407806

Prisintervall
2,9943 kr - 2,4254 kr

Lagernivåer
8896 I lager
Egenskaper
  • D
    38.1 mm
  • HD
    34.9 mm
  • H
    11.8 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    Nylon 6
Blindplugg 14.7 mm 10.3 mm Nylon 6 Svart

10407622

Prisintervall
0,7337 kr - 0,5661 kr

Lagernivåer
30000 I lager
Egenskaper
  • D
    14.7 mm
  • HD
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    Nylon 6
Blindplugg 7.9 mm 7.9 mm Nylon 6 Svart

10407547

Prisintervall
0,6361 kr - 0,49 kr

Lagernivåer
25980 I lager
Egenskaper
  • D
    7.9 mm
  • HD
    6.4 mm
  • H
    7.9 mm
  • h1
    1.6 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm
Blindplugg 11.9 mm 10.3 mm Nylon 6 Svart

10407585

Prisintervall
0,6361 kr - 0,49 kr

Lagernivåer
103959 I lager
Egenskaper
  • D
    11.9 mm
  • HD
    9.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    Nylon 6
Blindplugg 23.4 mm 6.4 mm Nylon 6 Svart

10407523

Prisintervall
1,4665 kr - 1,1879 kr

Lagernivåer
686 I lager
Egenskaper
  • D
    23.4 mm
  • HD
    19.1 mm
  • H
    6.4 mm
  • h1
    1.6 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm
Blindplugg 55.1 mm 11.9 mm Nylon 6 Vit

10407837

Prisintervall
5,5291 kr - 4,4786 kr

Lagernivåer
423 I lager
Egenskaper
  • D
    55.1 mm
  • HD
    50.8 mm
  • H
    11.9 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    Nylon 6
Blindplugg 23.2 mm 10.3 mm Nylon 6 Svart

10308905

Prisintervall
3,5525 kr - 2,1302 kr

Lagernivåer
38095 I lager
Egenskaper
  • D
    23.2 mm
  • HD
    19.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    Nylon 6
Blindplugg 22.6 mm 10.3 mm Nylon 6 Vit

10407714

Prisintervall
1,2693 kr - 0,9784 kr

Lagernivåer
2295 I lager
Egenskaper
  • D
    22.6 mm
  • HD
    20.6 mm
  • H
    10.3 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    Nylon 6
Blindplugg 105.6 mm 19.4 mm Nylon 6 Svart

10407851

Prisintervall
18,4861 kr - 14,9737 kr

Lagernivåer
350 I lager
Egenskaper
  • D
    105.6 mm
  • HD
    101.6 mm
  • H
    19.4 mm
  • Paneltjocklek
    6.4 mm
  • Material
    Nylon 6
Blindplugg 11.9 mm 6.4 mm Nylon 6 Svart

10407493

Prisintervall
0,6445 kr - 0,5632 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    11.9 mm
  • HD
    9.5 mm
  • H
    6.4 mm
  • h1
    1.6 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm
Blindplugg 7.9 mm 7.9 mm Nylon 6 Vit

10407554

Prisintervall
0,6671 kr - 0,5144 kr

Lagernivåer
2885 I lager
Egenskaper
  • D
    7.9 mm
  • HD
    6.4 mm
  • H
    7.9 mm
  • h1
    1.6 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm
Blindplugg 14.7 mm 10.3 mm Nylon 6 Vit

10407639

Prisintervall
0,7663 kr - 0,5919 kr

Lagernivåer
20213 I lager
Egenskaper
  • D
    14.7 mm
  • HD
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    Nylon 6
Blindplugg 14.7 mm 6.4 mm Nylon 6 Svart

10407509

Prisintervall
0,7352 kr - 0,5676 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    14.7 mm
  • HD
    12.7 mm
  • H
    6.4 mm
  • h1
    1.6 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm
Blindplugg 18.2 mm 6.4 mm Nylon 6 Svart

10407516

Prisintervall
0,8432 kr - 0,6511 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    18.2 mm
  • HD
    15.9 mm
  • H
    6.4 mm
  • h1
    1.6 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm