Meny Sök

Kupade blindpluggar

I lager

Dessa välvda blindpluggar lämpar sig för att täta håligheter i plåtpaneler. De är utformade för att täppa till öppningar i utrustning och maskiner som ett skydd mot vassa kanter. De fungerar också som en säker barriär mot damm, smuts, fukt och andra föroreningar.

Den välvda formen ger snygg och prydlig finish och bidrar till att avleda påverkan och minskar därmed risken för skador på pluggen eller utrustningen där de är placerade. De är korrosionsbeständiga och isolerar mot elektricitet.

Lätta att placera, tillverkade för att passa ordentligt i den öppning som ska tätas där de säkerställer tät och säker tätning. De finns i olika varianter för att passa många håldiametrar och paneltjocklekar. Kan användas i branscher som exempelvis tillverkning, byggnation och elektronik.

  • Ger korrosionsbeständighet och elektrisk isolering.
  • Förhindrar damm, smuts, fukt och andra föroreningar från att tränga in.
  • Passar ordentligt in i den öppning de ska täppa till och säkerställer säker passning.
Material: Nylon, Nylon 6, Nylon 6/6, HDPE, SAMPOLYESTER Färg: Svart, Vit, Grå, Naturfärgad, Genomskinlig Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, Serienummer: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
165 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet HD D Färg Material Paneltjocklek H Typ Köp
0,407 kr - 0,6331 kr 3900 I lager
6.4 mm
8.0 mm
Svart
HDPE
1.6 mm
8.0 mm
1
0,8034 kr - 1,2497 kr Fråga angående leveranstidhär
17.5 mm
20.0 mm
Svart
HDPE
3.2 mm
10.3 mm
1
0,915 kr - 1,4233 kr 1100 I lager
19.0 mm
23.2 mm
Svart
HDPE
3.2 mm
10.3 mm
1
1,2476 kr - 1,9408 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
30.6 mm
Svart
HDPE
3.2 mm
11.5 mm
1
1,0266 kr - 1,5969 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
22.6 mm
Svart
HDPE
2.5 mm
11.5 mm
1
  • av 9
Blindplugg 8.0 mm 8.0 mm HDPE Svart

20571115

Prisintervall
0,6331 kr - 0,407 kr

Lagernivåer
3900 I lager
Egenskaper
  • D
    8.0 mm
  • HD
    6.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm
  • Material
    HDPE
Blindplugg 20.0 mm 10.3 mm HDPE Svart

20571184

Prisintervall
1,2497 kr - 0,8034 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • HD
    17.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    HDPE
Blindplugg 23.2 mm 10.3 mm HDPE Svart

20571191

Prisintervall
1,4233 kr - 0,915 kr

Lagernivåer
1100 I lager
Egenskaper
  • D
    23.2 mm
  • HD
    19.0 mm
  • H
    10.3 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    HDPE
Blindplugg 30.6 mm 11.5 mm HDPE Svart

20571245

Prisintervall
1,9408 kr - 1,2476 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    30.6 mm
  • HD
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    HDPE
Blindplugg 22.6 mm 11.5 mm HDPE Svart

20571207

Prisintervall
1,5969 kr - 1,0266 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    22.6 mm
  • HD
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Paneltjocklek
    2.5 mm
  • Material
    HDPE