Dessa välvda blindpluggar lämpar sig för att täta håligheter i plåtpaneler. De är utformade för att täppa till öppningar i utrustning och maskiner som ett skydd mot vassa kanter. De fungerar också som en säker barriär mot damm, smuts, fukt och andra föroreningar.
Den välvda formen ger snygg och prydlig finish och bidrar till att avleda påverkan och minskar därmed risken för skador på pluggen eller utrustningen där de är placerade. De är korrosionsbeständiga och isolerar mot elektricitet.
Lätta att placera, tillverkade för att passa ordentligt i den öppning som ska tätas där de säkerställer tät och säker tätning. De finns i olika varianter för att passa många håldiametrar och paneltjocklekar. Kan användas i branscher som exempelvis tillverkning, byggnation och elektronik.
Material: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, HDPE, SAMPOLYESTER Färg: Svart, Vit, Grå, Naturfärgad, Genomskinlig Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, Serienummer: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | HD | D | Färg | Material | H | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6256 kr - 2,007 kr | 75900 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
Svart
|
Nylon 6
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| 1,2481 kr - 1,2481 kr | 2000 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Svart
|
Nylon 6
|
0.232 in
5.9 mm
|
|
||
| 2,5187 kr - 3,1094 kr | 982 I lager |
1.252 in
31.8 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
Vit
|
Nylon 6
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 4,4046 kr - 5,4377 kr | 19 I lager |
1.496 in
38.0 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
Vit
|
Nylon 6
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 2,3985 kr - 2,3985 kr | 45936 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
Vit
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 1,3498 kr - 2,0219 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.315 in
8.0 mm
|
|
Genomskinlig
|
SAMPOLYESTER
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| 1,9801 kr - 2,9841 kr | 86 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
|
Genomskinlig
|
SAMPOLYESTER
|
0.406 in
10.3 mm
|
2
|
||
| 1,7291 kr - 2,6076 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.5 in
12.7 mm
|
|
Genomskinlig
|
SAMPOLYESTER
|
0.406 in
10.3 mm
|
2
|
||
| 1,5478 kr - 2,3148 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.433 in
11.0 mm
|
|
Genomskinlig
|
SAMPOLYESTER
|
0.406 in
10.3 mm
|
2
|
||
| 1,2815 kr - 1,9243 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
|
Genomskinlig
|
SAMPOLYESTER
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| 7,4155 kr - 12,4581 kr | 2325 I lager |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 1900 I lager |
|
|
Svart
|
PA
|
|
|
|||
| 1,398 kr - 2,1489 kr | 30804 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 2,1539 kr - 2,1539 kr | 600 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 2,7901 kr - 3,9062 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 9,2657 kr - 12,972 kr | 400 I lager |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
Vit
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 5190 I lager |
|
|
Vit
|
PA
|
|
|
|||
| 7,5382 kr - 7,5382 kr | 1737 I lager |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
||
| 3,7257 kr - 3,7257 kr | 36967 I lager |
1.094 in
27.8 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.465 in
11.8 mm
|
|
||
| 2,2348 kr - 2,2348 kr | 3000 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta