Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dessa välvda blindpluggar lämpar sig för att täta håligheter i plåtpaneler. De är utformade för att täppa till öppningar i utrustning och maskiner som ett skydd mot vassa kanter. De fungerar också som en säker barriär mot damm, smuts, fukt och andra föroreningar.
Den välvda formen ger snygg och prydlig finish och bidrar till att avleda påverkan och minskar därmed risken för skador på pluggen eller utrustningen där de är placerade. De är korrosionsbeständiga och isolerar mot elektricitet.
Lätta att placera, tillverkade för att passa ordentligt i den öppning som ska tätas där de säkerställer tät och säker tätning. De finns i olika varianter för att passa många håldiametrar och paneltjocklekar. Kan användas i branscher som exempelvis tillverkning, byggnation och elektronik.
Material: Nylon, Nylon 6, Nylon 6/6, HDPE, SAMPOLYESTER Färg: Svart, Vit, Grå, Naturfärgad, Genomskinlig Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, Serienummer: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | HD | D | Färg | Material | Paneltjocklek | H | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3903 kr - 2,0826 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Genomskinlig
|
SAMPOLYESTER
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| 1,3199 kr - 1,982 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Genomskinlig
|
SAMPOLYESTER
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| 1,7809 kr - 2,6858 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.5 in
12.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
Genomskinlig
|
SAMPOLYESTER
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
2
|
||
| 2,0395 kr - 3,0736 kr | 86 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Genomskinlig
|
SAMPOLYESTER
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
2
|
||
| 10308899 | 1,5533 kr - 1,5533 kr | 11557 I lager |
0.689 in
17.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Vit
|
Nylon 6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
|
| 2,5942 kr - 3,2027 kr | 982 I lager |
1.252 in
31.8 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
Vit
|
Nylon 6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,8965 kr - 0,8965 kr | 47306 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Vit
|
Nylon 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
1
|
||
| 2,9402 kr - 3,6299 kr | 100 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
Vit
|
Nylon 6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 2,4705 kr - 2,4705 kr | 9936 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
Vit
|
Nylon 6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 4,5367 kr - 5,6009 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.496 in
38.0 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
Vit
|
Nylon 6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 2,2309 kr - 2,7541 kr | 4163 I lager |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Vit
|
Nylon 6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 4,2907 kr - 7,2686 kr | 1000 I lager |
1.772 in
45.0 mm
|
1.906 in
48.4 mm
|
Vit
|
Nylon 6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 1,5799 kr - 2,3698 kr | 2000 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Genomskinlig
|
SAMPOLYESTER
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
2
|
||
| 1,2855 kr - 1,2855 kr | 1000 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Svart
|
Nylon 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
1
|
||
| 2,9422 kr - 3,6324 kr | 3550 I lager |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
Svart
|
Nylon 6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 1,6744 kr - 2,0672 kr | 29400 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
Svart
|
Nylon 6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 1,5942 kr - 2,3842 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.433 in
11.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Genomskinlig
|
SAMPOLYESTER
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
2
|
||
| 0,49 kr - 0,6361 kr | 39610 I lager |
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Svart
|
Nylon 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
1
|
||
| 0,6513 kr - 0,8447 kr | 4000 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Svart
|
Nylon 6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,54 kr - 0,6997 kr | 1900 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Svart
|
Nylon 6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1