Kulskruvar är precisionskomponenter som används i system med linjär rörelse för att effektivt och exakt omvandla roterande rörelser till linjära. De består av ett gängat skaft (eller mutter) och en uppsättning precisionsslipade kullager. Kullagren rullar mellan skaftet och muttern och minskar då friktion och slitage, vanliga problem i system med glidrörelse.
Vanligt förekommande i olika industriella tillämpningar, särskilt för fordon, flyg och medicinsk utrustning. Ett stort urval kulskruvar tillhandahålls baserat på diameter.
OBS! Ta inte bort kulmuttern från hylsan innan montering, eftersom kulorna kommer att lossna och muttern blir oanvändbar.Kulskruvar är precisionskomponenter som används i linjära rörelsesystem för att effektivt och exakt omvandla roterande rörelse till linjär rörelse.
Material: Stål Serienummer: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Lead | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 011,2058 kr - 8 764,0491 kr | Fråga angående leveranstidhär |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
800.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 18 639,3579 kr - 23 299,1316 kr | Fråga angående leveranstidhär |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
3000.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 6 142,8252 kr - 7 678,4957 kr | Fråga angående leveranstidhär |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
700.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 10 825,2464 kr - 13 531,5879 kr | Fråga angående leveranstidhär |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
4500.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
500.0
|
63x10
|
10.0
|
|||
| 21 715,49 kr - 27 144,3206 kr | Fråga angående leveranstidhär |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
3500.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 37 095,7919 kr - 46 369,7578 kr | Fråga angående leveranstidhär |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
6000.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 1 455,0274 kr - 1 818,844 kr | Fråga angående leveranstidhär |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
500.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| 4 978,4926 kr - 6 223,1695 kr | Fråga angående leveranstidhär |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
800.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 48 000,3731 kr - 60 000,4664 kr | Fråga angående leveranstidhär |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
5500.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 21 918,128 kr - 27 397,6063 kr | Fråga angående leveranstidhär |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
2500.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 43 653,3322 kr - 54 566,7071 kr | Fråga angående leveranstidhär |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
5000.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 25 487,2346 kr - 31 859,0492 kr | Fråga angående leveranstidhär |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
1500.0
|
50x50
|
50.0
|
||
| 26 265,0494 kr - 32 831,3655 kr | Fråga angående leveranstidhär |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
3000.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 13 189,3972 kr - 16 486,7226 kr | Fråga angående leveranstidhär |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
1500.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 9 642,7528 kr - 12 053,4112 kr | Fråga angående leveranstidhär |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
4000.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| 4 409,4094 kr - 5 511,7318 kr | Fråga angående leveranstidhär |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
600.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 4 347,8772 kr - 5 434,9062 kr | Fråga angående leveranstidhär |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
1500.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| 23 024,8713 kr - 28 781,1309 kr | Fråga angående leveranstidhär |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
6000.0
|
50x10
|
10.0
|
||
| 12 452,564 kr - 15 565,6931 kr | Fråga angående leveranstidhär |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
2000.0
|
63x10
|
10.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta