20179380
20179380
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 4 | 116 365,5626 kr |
| 5 - 19 | 104 728,9992 kr |
| 20 + | 93 092,4835 kr |
| Screw dia. x lead | 50x50 |
|---|---|
| Lead | 50.0 |
| d1 | 53.58 |
| d2 | 50.0 |
| d3 | 44.05 |
| l1 | 5500.0 |
| Mass moment of inertia kg·m² | 4,45x10-3 |
| Material | Stål |
| Commodity Code | 7215508000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta