Meny Sök

Kulleder – med platta ytor på kåpan

I lager

De här kullederna med platta kåpor används för att koppla samman två föremål. Kulleder gör rörelser i flera riktningar jämna och flexibla. Den platta kåpan underlättar installationen eftersom skiftnyckeln lättare kan greppa om den.

Kulleden håller länge och gör jobbet smidigt genom att minska friktion och slitage hos anslutande delar tack vare att den är flexibel om det uppstår förskjutningar.

Den levereras utan sexkantsmutter. Eftersom de både är säkra och lätta att installera, används de i stor utsträckning i automationssystem, medicinteknisk utrustning och konstruktionsutrustning.

  • Kulleden håller länge och gör jobbet smidigt genom att minska friktion och slitage.
  • Den platta kåpan underlättar installationen eftersom skiftnyckeln lättare kan greppa om den.
  • Används i automationssystem, medicintekniska produkter och konstruktionsutrustning.
Material: 303 Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRR3497, SRR3496, SRR3491, SRR3490

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
25 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 Handgänga d1 l1 ±0.3 Material d3 ±0.5 d4 ±0.5 Köp
147,3168 kr - 196,3842 kr 2 I lager
M16
Right Hand
19.0
45.0
Stål
22.0
30.0
127,2542 kr - 181,7099 kr 216 I lager
M5
Left Hand
8.0
22.0
303 Rostfritt stål
8.0
12.8
187,786 kr - 250,3813 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
Left Hand
19.0
45.0
Stål
22.0
30.0
172,653 kr - 230,2041 kr Fråga angående leveranstidhär
M14
Left Hand
19.0
45.0
Stål
22.0
30.0
172,653 kr - 230,2041 kr Fråga angående leveranstidhär
M14
Left Hand
19.0
45.0
Stål
22.0
30.0
15,0183 kr - 24,9922 kr 124 I lager
M5
Left Hand
8.0
22.0
Stål
8.0
12.8
17,1965 kr - 28,6608 kr 33 I lager
M6
Left Hand
10.0
25.0
Stål
10.0
14.8
34,2784 kr - 57,2071 kr 414 I lager
M10
Left Hand
16.0
35.0
Stål
16.0
24.0
78,0722 kr - 120,0317 kr 610 I lager
M10
Right Hand
16.0
35.0
303 Rostfritt stål
16.0
24.0
47,8063 kr - 73,6011 kr 381 I lager
M5
Right Hand
8.0
22.0
303 Rostfritt stål
8.0
12.8
34,2784 kr - 57,2071 kr 115 I lager
M12
Left Hand
16.0
35.0
Stål
16.0
24.0
165,3159 kr - 220,4594 kr 7 I lager
M14
Right Hand
19.0
45.0
Stål
22.0
30.0
135,2793 kr - 180,3341 kr 75 I lager
M14
Right Hand
19.0
45.0
Stål
22.0
30.0
32,2148 kr - 49,6406 kr 3754 I lager
M10
Right Hand
16.0
35.0
Stål
16.0
24.0
30,3805 kr - 46,6599 kr 4901 I lager
M12
Right Hand
16.0
35.0
Stål
16.0
24.0
16,9672 kr - 26,024 kr 2000 I lager
M6
Right Hand
10.0
25.0
Stål
10.0
14.8
18,4576 kr - 28,4315 kr 3508 I lager
M8
Right Hand
13.0
30.0
Stål
13.0
19.3
16,05 kr - 24,6483 kr 5439 I lager
M5
Right Hand
8.0
22.0
Stål
8.0
12.8
16,9672 kr - 28,3169 kr 7 I lager
M8
Left Hand
13.0
30.0
Stål
13.0
19.3
54,7995 kr - 84,3776 kr 507 I lager
M8
Right Hand
13.0
30.0
303 Rostfritt stål
13.0
19.3
  • av 2
Kulled Högermontage 19.0 M16 Stål

20213626

Prisintervall
196,3842 kr - 147,3168 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M16
  • d3 ±0.5
    22.0
Kulled Vänstermontage 8.0 M5 303 Rostfritt stål

20213794

Prisintervall
181,7099 kr - 127,2542 kr

Lagernivåer
216 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3 ±0.5
    8.0
Kulled Vänstermontage 19.0 M16 Stål

20213701

Prisintervall
250,3813 kr - 187,786 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M16
  • d3 ±0.5
    22.0
Kulled Vänstermontage 19.0 M14 Stål

20213688

Prisintervall
230,2041 kr - 172,653 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3 ±0.5
    22.0
Kulled Vänstermontage 19.0 M14 Stål

20213695

Prisintervall
230,2041 kr - 172,653 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3 ±0.5
    22.0
Kulled Vänstermontage 8.0 M5 Stål

20213633

Prisintervall
24,9922 kr - 15,0183 kr

Lagernivåer
124 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3 ±0.5
    8.0
Kulled Vänstermontage 10.0 M6 Stål

20213640

Prisintervall
28,6608 kr - 17,1965 kr

Lagernivåer
33 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3 ±0.5
    10.0
Kulled Vänstermontage 16.0 M10 Stål

20213664

Prisintervall
57,2071 kr - 34,2784 kr

Lagernivåer
414 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3 ±0.5
    16.0
Kulled Högermontage 16.0 M10 303 Rostfritt stål

20213749

Prisintervall
120,0317 kr - 78,0722 kr

Lagernivåer
610 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3 ±0.5
    16.0
Kulled Högermontage 8.0 M5 303 Rostfritt stål

20213718

Prisintervall
73,6011 kr - 47,8063 kr

Lagernivåer
381 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3 ±0.5
    8.0
Kulled Vänstermontage 16.0 M12 Stål

20213671

Prisintervall
57,2071 kr - 34,2784 kr

Lagernivåer
115 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3 ±0.5
    16.0
Kulled Högermontage 19.0 M14 Stål

20213602

Prisintervall
220,4594 kr - 165,3159 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3 ±0.5
    22.0
Kulled Högermontage 19.0 M14 Stål

20213619

Prisintervall
180,3341 kr - 135,2793 kr

Lagernivåer
75 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3 ±0.5
    22.0
Kulled Högermontage 16.0 M10 Stål

20213589

Prisintervall
49,6406 kr - 32,2148 kr

Lagernivåer
3754 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3 ±0.5
    16.0
Kulled Högermontage 16.0 M12 Stål

20213596

Prisintervall
46,6599 kr - 30,3805 kr

Lagernivåer
4901 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3 ±0.5
    16.0
Kulled Högermontage 10.0 M6 Stål

20213558

Prisintervall
26,024 kr - 16,9672 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3 ±0.5
    10.0
Kulled Högermontage 13.0 M8 Stål

20213572

Prisintervall
28,4315 kr - 18,4576 kr

Lagernivåer
3508 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3 ±0.5
    13.0
Kulled Högermontage 8.0 M5 Stål

20213541

Prisintervall
24,6483 kr - 16,05 kr

Lagernivåer
5439 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3 ±0.5
    8.0
Kulled Vänstermontage 13.0 M8 Stål

20213657

Prisintervall
28,3169 kr - 16,9672 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3 ±0.5
    13.0
Kulled Högermontage 13.0 M8 303 Rostfritt stål

20213732

Prisintervall
84,3776 kr - 54,7995 kr

Lagernivåer
507 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3 ±0.5
    13.0