20213596
20213596
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 49 | 46,6599 kr |
| 50 - 99 | 37,3737 kr |
| 100 - 199 | 34,9662 kr |
| 200 - 499 | 32,6733 kr |
| 500 + | 30,3805 kr |
| Handgänga | Right Hand |
|---|---|
| d1 | 16.0 |
| l1 ±0.3 | 35.0 |
| d2 | M12 |
| d3 ±0.5 | 16.0 |
| d4 ±0.5 | 24.0 |
| d5 ±0.5 | 16.0 |
| Vikt g | 103.8 |
| h1 ±0.3 | 20.0 |
| h2 ±0.3 | 16.0 |
| h3 | 1.15 |
| l2 min | 15.5 |
| A/F1 | 13.0 |
| Extraktionskraft min. kg | 8.0 |
| Statisk belastning max. kg | 400.0 |
| Dynamisk belastning C max. kg | 160.0 |
| Kraft som krävs för rörelse max. kg | 8.0 |
| Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta