20213701
20213701
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 49 | 250,3813 kr |
| 50 - 99 | 225,389 kr |
| 100 - 199 | 200,2821 kr |
| 200 + | 187,786 kr |
| Handgänga | Left Hand |
|---|---|
| d1 | 19.0 |
| l1 ±0.3 | 45.0 |
| d2 | M16 |
| d3 ±0.5 | 22.0 |
| d4 ±0.5 | 30.0 |
| d5 ±0.5 | 22.0 |
| Vikt g | 220.9 |
| h1 ±0.3 | 28.0 |
| h2 ±0.3 | 20.0 |
| h3 | 0.50 |
| l2 min | 21.5 |
| A/F1 | 17.0 |
| Extraktionskraft min. kg | 10.0 |
| Statisk belastning max. kg | 800.0 |
| Dynamisk belastning C max. kg | 320.0 |
| Kraft som krävs för rörelse max. kg | 10.0 |
| Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta