20213787
20213787
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 49 | 793,5621 kr |
| 50 - 99 | 714,2288 kr |
| 100 - 199 | 634,8955 kr |
| 200 + | 595,2289 kr |
| Handgänga | Right Hand |
|---|---|
| d1 | 22.0 |
| l1 ±0.3 | 45.0 |
| d2 | M16 |
| d3 ±0.5 | 22.0 |
| d4 ±0.5 | 30.0 |
| d5 ±0.5 | 22.0 |
| Vikt g | 28.0 |
| h1 ±0.3 | 20.0 |
| h2 ±0.3 | 0.50 |
| h3 | 220.9 |
| l2 min | 21.5 |
| A/F1 | 17.0 |
| Extraktionskraft min. kg | 10.0 |
| Statisk belastning max. kg | 800.0 |
| Dynamisk belastning C max. kg | 320.0 |
| Kraft som krävs för rörelse max. kg | 10.0 |
| Material | 303 Rostfritt stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta