De här kullederna med platta kåpor används för att koppla samman två föremål. Kulleder gör rörelser i flera riktningar jämna och flexibla. Den platta kåpan underlättar installationen eftersom skiftnyckeln lättare kan greppa om den.
Kulleden håller länge och gör jobbet smidigt genom att minska friktion och slitage hos anslutande delar tack vare att den är flexibel om det uppstår förskjutningar.
Den levereras utan sexkantsmutter. Eftersom de både är säkra och lätta att installera, används de i stor utsträckning i automationssystem, medicinteknisk utrustning och konstruktionsutrustning.
Material: 303 Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRR3497, SRR3496, SRR3491, SRR3490
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | Handgänga | d1 | l1 ±0.3 | Material | d3 ±0.5 | d4 ±0.5 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141,6993 kr - 202,3457 kr | 74 I lager |
M8
|
Left Hand
|
13.0
|
30.0
|
303 Rostfritt stål
|
13.0
|
19.3
|
||
| 18,4576 kr - 28,4315 kr | 3508 I lager |
M8
|
Right Hand
|
13.0
|
30.0
|
Stål
|
13.0
|
19.3
|
||
| 15,0183 kr - 24,9922 kr | 124 I lager |
M5
|
Left Hand
|
8.0
|
22.0
|
Stål
|
8.0
|
12.8
|
||
| 17,1965 kr - 28,6608 kr | 33 I lager |
M6
|
Left Hand
|
10.0
|
25.0
|
Stål
|
10.0
|
14.8
|
||
| 34,2784 kr - 57,2071 kr | 115 I lager |
M12
|
Left Hand
|
16.0
|
35.0
|
Stål
|
16.0
|
24.0
|
||
| 51,4749 kr - 79,104 kr | 317 I lager |
M6
|
Right Hand
|
10.0
|
25.0
|
303 Rostfritt stål
|
10.0
|
14.8
|
||
| 34,2784 kr - 57,2071 kr | 414 I lager |
M10
|
Left Hand
|
16.0
|
35.0
|
Stål
|
16.0
|
24.0
|
||
| 47,8063 kr - 73,6011 kr | 381 I lager |
M5
|
Right Hand
|
8.0
|
22.0
|
303 Rostfritt stål
|
8.0
|
12.8
|
||
| 16,9672 kr - 28,3169 kr | 7 I lager |
M8
|
Left Hand
|
13.0
|
30.0
|
Stål
|
13.0
|
19.3
|
||
| 54,7995 kr - 84,3776 kr | 507 I lager |
M8
|
Right Hand
|
13.0
|
30.0
|
303 Rostfritt stål
|
13.0
|
19.3
|
||
| 172,653 kr - 230,2041 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M14
|
Left Hand
|
19.0
|
45.0
|
Stål
|
22.0
|
30.0
|
||
| 127,2542 kr - 181,7099 kr | 216 I lager |
M5
|
Left Hand
|
8.0
|
22.0
|
303 Rostfritt stål
|
8.0
|
12.8
|
||
| 172,653 kr - 230,2041 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M14
|
Left Hand
|
19.0
|
45.0
|
Stål
|
22.0
|
30.0
|
||
| 187,786 kr - 250,3813 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
Left Hand
|
19.0
|
45.0
|
Stål
|
22.0
|
30.0
|
||
| 595,2289 kr - 793,5621 kr | 7 I lager |
M16
|
Right Hand
|
22.0
|
45.0
|
303 Rostfritt stål
|
22.0
|
30.0
|
||
| 104,2109 kr - 160,2715 kr | 16 I lager |
M12
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
303 Rostfritt stål
|
16.0
|
24.0
|
||
| 159,6983 kr - 228,1405 kr | 270 I lager |
M6
|
Left Hand
|
10.0
|
25.0
|
303 Rostfritt stål
|
10.0
|
14.8
|
||
| 78,0722 kr - 120,0317 kr | 610 I lager |
M10
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
303 Rostfritt stål
|
16.0
|
24.0
|
||
| 16,05 kr - 24,6483 kr | 5439 I lager |
M5
|
Right Hand
|
8.0
|
22.0
|
Stål
|
8.0
|
12.8
|
||
| 147,3168 kr - 196,3842 kr | 2 I lager |
M16
|
Right Hand
|
19.0
|
45.0
|
Stål
|
22.0
|
30.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta