Cylindriska kuggdrev hör till de vanligaste dreven. De kallas även rakskurna drev och används i många olika tillämpningar där mekanisk kraftöverföring krävs.
Serienummer: SR2021
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Antal tänder | Navdiameter | Håldiameter | Ytterdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73,9177 kr - 91,7787 kr | 51 I lager |
20
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 34,0719 kr - 42,5141 kr | 65 I lager |
20
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
||
| 79,6539 kr - 98,8165 kr | 10 I lager |
21
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 27,1994 kr - 38,7797 kr | 67 I lager |
15
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 54,0676 kr - 67,0746 kr | 48 I lager |
48
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 137,5963 kr - 157,9916 kr | Fråga angående leveranstidhär |
20
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
||
| 8,632 kr - 10,9445 kr | Fråga angående leveranstidhär |
11
|
|
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
10
|
|
|
0.378 in
9.6 mm
|
|||
| 278,927 kr - 319,7176 kr | 9 I lager |
25
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 225,928 kr - 259,1062 kr | 214 I lager |
60
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| 287,4191 kr - 405,1767 kr | 48 I lager |
40
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| 187,5791 kr - 213,0014 kr | 72 I lager |
30
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 197,7768 kr - 226,6461 kr | 22 I lager |
18
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 79,6539 kr - 98,8165 kr | 200 I lager |
24
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 8,6033 kr - 10,9445 kr | 186 I lager |
11
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
| 39,81 kr - 49,2646 kr | 21 I lager |
25
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 236,5565 kr - 271,3147 kr | 92 I lager |
40
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| 8,6033 kr - 10,9445 kr | 673 I lager |
12
|
|
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 310,669 kr - 356,0557 kr | 64 I lager |
30
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 165,8912 kr - 190,4517 kr | 91 I lager |
45
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta