10403846
551392
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 50 - 499 | 10,9445 kr |
| 500 + | 8,6033 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Bredd på framsida | 0.138 in |
|---|---|
| Bredd på framsida | 3.5 mm |
| Ytterdiameter | 0.441 in |
| Ytterdiameter | 11.2 mm |
| Total bredd | 0.118 in |
| Total bredd | 3.0 mm |
| Allt material | Polyoximetylen |
| Färg | Svart |
| Antal tänder | 12 |
| Växeltyp | Kugghjulsväxel |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 HB |
| Diameter, stigning | 0.378 in |
| Diameter, stigning | 9.6 mm |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta