Meny Sök

Kretskortsstöd, för nyckelhål

I lager

Dessa PCB-stöd i form av stavar är utformade för att passa i en nyckelhålsöppning. De är därför lätta att ta bort vid behov. De finns med bajonettnos eller i två delar som snäpps in.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
14 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Materialets flamsäkerhetsklass Håldiameter A Håldiameter B Paneltjocklek, A-intervall Paneltjocklek, B-intervall Längd på distans Köp
1,6806 kr - 1,8673 kr Fråga angående leveranstidhär
UL94 V-2
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
12.7 mm
1,2589 kr - 1,3989 kr 11000 I lager
UL94 V-2
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
4.8 mm
1,3191 kr - 1,4656 kr 158 I lager
UL94 V-2
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
9.5 mm
1,4913 kr - 1,657 kr Fråga angående leveranstidhär
UL94 V-2
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
6.4 mm
1,295 kr - 1,4388 kr 33000 I lager
UL94 V-2
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
6.4 mm
1,4501 kr - 1,6113 kr 3000 I lager
UL94 V-2
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
4.8 mm
2,0206 kr - 2,1014 kr Fråga angående leveranstidhär
UL94 V-2
4.0 mm
2.4 mm
1.6 mm
9.5 mm
1,3736 kr - 1,9231 kr 850 I lager
UL94 V-2
4.0 mm
2.4 mm
1.6 mm
3.2 mm
1,4584 kr - 1,6204 kr 10000 I lager
UL94 V-2
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
12.7 mm
1,3165 kr - 1,4628 kr Fråga angående leveranstidhär
UL94 V-2
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
9.5 mm
1,849 kr - 2,0544 kr 343598 I lager
UL94 V-2
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
1,5831 kr - 1,759 kr Fråga angående leveranstidhär
UL94 V-2
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
1,2425 kr - 1,3806 kr 1132 I lager
UL94 V-2
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
1,2036 kr - 1,3374 kr 5595 I lager
UL94 V-2
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.2 mm
Snäpplåsstöd 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10109083

Prisintervall
1,8673 kr - 1,6806 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Nyckelhålsanslutning
  • Låshuvudshöjd A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd B
    2.4 mm
Snäpplåsstöd 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10011119

Prisintervall
1,3989 kr - 1,2589 kr

Lagernivåer
11000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Nyckelhålsanslutning
  • Låshuvudshöjd A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd B
    2.4 mm
Snäpplåsstöd 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10011133

Prisintervall
1,4656 kr - 1,3191 kr

Lagernivåer
158 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Nyckelhålsanslutning
  • Låshuvudshöjd A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd B
    2.4 mm
Snäpplåsstöd 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10109076

Prisintervall
1,657 kr - 1,4913 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Nyckelhålsanslutning
  • Låshuvudshöjd A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd B
    2.4 mm
Snäpplåsstöd 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10011126

Prisintervall
1,4388 kr - 1,295 kr

Lagernivåer
33000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Nyckelhålsanslutning
  • Låshuvudshöjd A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd B
    2.4 mm
Snäpplåsstöd 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10109069

Prisintervall
1,6113 kr - 1,4501 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Nyckelhålsanslutning
  • Låshuvudshöjd A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd B
    2.4 mm
Snäpplåsstöd 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10558928

Prisintervall
2,1014 kr - 2,0206 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Nyckelhålsanslutning
  • Låshuvudshöjd A
    10.2 mm
  • Låshuvudshöjd B
    2.4 mm
Snäpplåsstöd 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10011072

Prisintervall
1,9231 kr - 1,3736 kr

Lagernivåer
850 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Nyckelhålsanslutning
  • Låshuvudshöjd A
    10.2 mm
  • Låshuvudshöjd B
    2.4 mm
Snäpplåsstöd 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10011140

Prisintervall
1,6204 kr - 1,4584 kr

Lagernivåer
10000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Nyckelhålsanslutning
  • Låshuvudshöjd A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd B
    2.4 mm
Snäpplåsstöd 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10487631

Prisintervall
1,4628 kr - 1,3165 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Nyckelhålsanslutning
  • Låshuvudshöjd A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd B
    2.4 mm
Snäpplåsstöd 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10011089

Prisintervall
2,0544 kr - 1,849 kr

Lagernivåer
343598 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Nyckelhålsanslutning
  • Låshuvudshöjd A
    10.2 mm
  • Låshuvudshöjd B
    2.4 mm
Snäpplåsstöd 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10011102

Prisintervall
1,759 kr - 1,5831 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Nyckelhålsanslutning
  • Låshuvudshöjd A
    10.2 mm
  • Låshuvudshöjd B
    2.4 mm
Snäpplåsstöd 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10011096

Prisintervall
1,3806 kr - 1,2425 kr

Lagernivåer
1132 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Nyckelhålsanslutning
  • Låshuvudshöjd A
    10.2 mm
  • Låshuvudshöjd B
    2.4 mm
Snäpplåsstöd 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10011065

Prisintervall
1,3374 kr - 1,2036 kr

Lagernivåer
5595 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Nyckelhålsanslutning
  • Låshuvudshöjd A
    10.2 mm
  • Låshuvudshöjd B
    2.4 mm