Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10011089
KSLBN-4-01
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 2,0544 kr |
| 5000 + | 1,849 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Färg | Naturfärgad |
|---|---|
| Fäste med hål typ A | Fästs med låsande bajonett |
| Fäste med hål typ B | Nyckelhålsanslutning |
| Låshuvudshöjd A | 0.402 in |
| Låshuvudshöjd A | 10.2 mm |
| Låshuvudshöjd B | 2.4 mm |
| Låshuvudshöjd B | 0.094 in |
| Paneltjocklek, A-intervall | 0.063 in |
| Paneltjocklek, A-intervall | 1.6 mm |
| Paneltjocklek, B-intervall | 1.6 mm |
| Paneltjocklek, B-intervall | 0.063 in |
| Längd på distans | 6.4 mm |
| Längd på distans | 0.252 in |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Standard | REACH |
| Standard | RMS |
| Standard | RoHs |
| Standard | UL |