Meny Sök

Snäpplåsstöd 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

Detta låsande kretskortsstöd är utformats för att glida in i en nyckelhålsöppning. Det innebär säker fasthållning, men kortet kan ändå enkelt tas bort vid behov. Denna artikel är tillverkad av material klassat UL94 V-2.
Essentra artikelnummer:

10558928

Tillverkarens artikelnummer:

KSLBN-2-6-01

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,0402 kr
5000 - 9999 2,0088 kr
10000 + 1,9617 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 040,20 kr

1000 x 2,0402 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Fästs med låsande bajonett
Fäste med hål typ B Nyckelhålsanslutning
Låshuvudshöjd A 10.2 mm
Låshuvudshöjd B 2.4 mm
Paneltjocklek, A-intervall 2.4 mm
Paneltjocklek, B-intervall 1.6 mm
Längd på distans 9.5 mm
Allt material Nylon 6/6
Commodity Code 3926909790
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Standard REACH
Standard RMS
Standard RoHs
Standard UL

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss