Meny Sök

Snäpplåsstöd 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

This locking circuit board support is designed to slide into a key slot hole. This provides secure fastening, but also allows the board to be easily removed if needed. This item is manufactured with material rated UL94-V2
Essentra artikelnummer:

10109076

Tillverkarens artikelnummer:

KSLSP2-4-01

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,657 kr
5000 + 1,4913 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 657,00 kr

1000 x 1,657 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Fästs låsande med två spetsar
Fäste med hål typ B Nyckelhålsanslutning
Låshuvudshöjd A 4.0 mm
Låshuvudshöjd B 2.4 mm
Paneltjocklek, A-intervall 4.8 mm
Paneltjocklek, B-intervall 1.6 mm
Längd på distans 6.4 mm
Allt material Nylon 6/6
Commodity Code 3926909790
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Standard REACH
Standard RoHs
Standard UL

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss