Kretskortsdistanserna är utformade för att monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De är enkla att montera tack vare att de skruvas i. De sexkantiga avståndshållarna passar för en stor mängd tillämpningar och finns både med underskuren och ej underskuren nederdel. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera och kräver inte användning av en bricka
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Material | Gängans längd | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,8908 kr - 23,6917 kr | 650 I lager |
Rostfritt stål
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 19,9964 kr - 26,5085 kr | 314 I lager |
Rostfritt stål
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 30,9289 kr - 49,782 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rostfritt stål
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 9,5799 kr - 24,2495 kr | 4303 I lager |
Stål
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 13,554 kr - 29,7576 kr | 3475 I lager |
Stål
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 2,8714 kr - 3,1035 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,9386 kr - 4,29 kr | 496 I lager |
Stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,9881 kr - 4,3362 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,553 kr - 3,8576 kr | 900 I lager |
Mässing
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 500 I lager |
Mässing
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Mässing
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 7,0134 kr - 7,6137 kr | 293 I lager |
Mässing
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 900 I lager |
Stål
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 2,7989 kr - 3,0454 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,7264 kr - 2,9729 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Mässing
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Mässing
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 5,3149 kr - 5,7688 kr | 800 I lager |
Mässing
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta