Meny Sök

Kretskortsdistanser - Sexkantiga/icke-underskurna

I lager

Kretskortsdistanserna är utformade för att monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De är enkla att montera tack vare att de skruvas i. De sexkantiga avståndshållarna passar för en stor mängd tillämpningar och finns både med underskuren och ej underskuren nederdel. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera och kräver inte användning av en bricka

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
320 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Material Gängans längd Kompatibla gängstorlekar (alla) Längd på distans Köp
15,0092 kr - 32,9627 kr 350 I lager
Stål
10.0 mm
80.0 mm
18,2534 kr - 34,7776 kr 5370 I lager
Stål
12.0 mm
M6
90.0 mm
13,2333 kr - 29,0185 kr 6203 I lager
Stål
10.0 mm
M5
60.0 mm
7,167 kr - 14,0469 kr 100 I lager
Mässing
10.0 mm
M3
35.0 mm
7,544 kr - 13,3031 kr 403 I lager
Stål
12.0 mm
M6
15.0 mm
28,381 kr - 58,0403 kr 100 I lager
Stål
14.0 mm
M8
25.0 mm
7,5579 kr - 14,823 kr 4103 I lager
Mässing
8.0 mm
M5
18.0 mm
42,4566 kr - 62,0045 kr 212 I lager
Stål
14.0 mm
M8
70.0 mm
39,463 kr - 50,1027 kr Fråga angående leveranstidhär
Rostfritt stål
12.0 mm
M6
70.0 mm
35,1541 kr - 44,6364 kr 118 I lager
Rostfritt stål
12.0 mm
M6
60.0 mm
30,8371 kr - 63,0386 kr 360 I lager
Stål
14.0 mm
M8
30.0 mm
24,5702 kr - 42,0149 kr 4 I lager
Rostfritt stål
12.0 mm
M6
35.0 mm
3,3959 kr - 3,563 kr Fråga angående leveranstidhär
PA
M2
15.0 mm
4,0269 kr - 5,3573 kr 440 I lager
Mässing
8.0 mm
M3
13.0 mm
27,7203 kr - 56,6759 kr 50 I lager
Stål
14.0 mm
M8
15.0 mm
1,9102 kr - 3,4758 kr 5072 I lager
Stål
8.0 mm
5.0 mm
38,8228 kr - 69,8897 kr 130 I lager
Stål
14.0 mm
M8
60.0 mm
10,6117 kr - 23,3013 kr 1095 I lager
Stål
12.0 mm
M6
35.0 mm
30,9289 kr - 49,782 kr Fråga angående leveranstidhär
Rostfritt stål
12.0 mm
M6
50.0 mm
15,7154 kr - 29,911 kr 75 I lager
Stål
12.0 mm
M6
70.0 mm
  • av 16
Avståndshållare hane mot hona 7.0 mm M4 80.0 mm

10227442

Prisintervall
32,9627 kr - 15,0092 kr

Lagernivåer
350 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Förzinkad
  • Allt material
    Stål
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Längd på distans
    80.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 90.0 mm

10227992

Prisintervall
34,7776 kr - 18,2534 kr

Lagernivåer
5370 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Förzinkad
  • Allt material
    Stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M6
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 60.0 mm

10227695

Prisintervall
29,0185 kr - 13,2333 kr

Lagernivåer
6203 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Förzinkad
  • Allt material
    Stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M5
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 35.0 mm

10097786

Prisintervall
14,0469 kr - 7,167 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 15.0 mm

10227770

Prisintervall
13,3031 kr - 7,544 kr

Lagernivåer
403 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Förzinkad
  • Allt material
    Stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M6
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 13.0 mm M8 25.0 mm

10228043

Prisintervall
58,0403 kr - 28,381 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Förzinkad
  • Allt material
    Stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M8
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 18.0 mm

10227510

Prisintervall
14,823 kr - 7,5579 kr

Lagernivåer
4103 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M5
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 13.0 mm M8 70.0 mm

10228098

Prisintervall
62,0045 kr - 42,4566 kr

Lagernivåer
212 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Förzinkad
  • Allt material
    Stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M8
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 70.0 mm

10227961

Prisintervall
50,1027 kr - 39,463 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Rostfritt stål
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M6
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 60.0 mm

10227947

Prisintervall
44,6364 kr - 35,1541 kr

Lagernivåer
118 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Rostfritt stål
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M6
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 13.0 mm M8 30.0 mm

10228050

Prisintervall
63,0386 kr - 30,8371 kr

Lagernivåer
360 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Förzinkad
  • Allt material
    Stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M8
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 35.0 mm

10227886

Prisintervall
42,0149 kr - 24,5702 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Rostfritt stål
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M6
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M2 15.0 mm

10313756

Prisintervall
3,563 kr - 3,3959 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Brun
  • Allt material
    Polyamid 6 + 25 % glasarmering
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M2
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 13.0 mm

10227169

Prisintervall
5,3573 kr - 4,0269 kr

Lagernivåer
440 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 13.0 mm M8 15.0 mm

10228012

Prisintervall
56,6759 kr - 27,7203 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Förzinkad
  • Allt material
    Stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M8
Sub-D distans 5.0 mm M3 5.0 mm

10098387

Prisintervall
3,4758 kr - 1,9102 kr

Lagernivåer
5072 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Stål
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Invändig gänglängd
    3.0 mm
  • Längd på distans
    5.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 13.0 mm M8 60.0 mm

10228081

Prisintervall
69,8897 kr - 38,8228 kr

Lagernivåer
130 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Förzinkad
  • Allt material
    Stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M8
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 35.0 mm

10227879

Prisintervall
23,3013 kr - 10,6117 kr

Lagernivåer
1095 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Förzinkad
  • Allt material
    Stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M6
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 50.0 mm

10227923

Prisintervall
49,782 kr - 30,9289 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Rostfritt stål
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M6
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 70.0 mm

10227954

Prisintervall
29,911 kr - 15,7154 kr

Lagernivåer
75 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Förzinkad
  • Allt material
    Stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M6