Meny Sök

Kretskortsdistanser - Sexkantiga/icke-underskurna

I lager

Kretskortsdistanserna är utformade för att monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De är enkla att montera tack vare att de skruvas i. De sexkantiga avståndshållarna passar för en stor mängd tillämpningar och finns både med underskuren och ej underskuren nederdel. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera och kräver inte användning av en bricka

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
320 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Material Gängans längd Kompatibla gängstorlekar (alla) Längd på distans Köp
13,4032 kr - 19,9825 kr 213 I lager
Rostfritt stål
8.0 mm
M5
20.0 mm
3,5332 kr - 5,7451 kr 15450 I lager
Stål
10.0 mm
35.0 mm
6,7505 kr - 11,9068 kr 2655 I lager
Mässing
10.0 mm
M3
60.0 mm
10,4208 kr - 18,0581 kr 2548 I lager
Rostfritt stål
10.0 mm
M3
30.0 mm
6,7074 kr - 13,1707 kr 7454 I lager
Stål
10.0 mm
45.0 mm
13,2333 kr - 29,0185 kr 6203 I lager
Stål
10.0 mm
M5
60.0 mm
24,5702 kr - 42,0149 kr 4 I lager
Rostfritt stål
12.0 mm
M6
35.0 mm
8,3946 kr - 16,4685 kr 4677 I lager
Mässing
8.0 mm
M5
20.0 mm
7,544 kr - 13,3031 kr 503 I lager
Stål
12.0 mm
M6
15.0 mm
7,5579 kr - 14,823 kr 4103 I lager
Mässing
8.0 mm
M5
18.0 mm
31,7706 kr - 64,9776 kr 30 I lager
Stål
14.0 mm
M8
35.0 mm
30,8371 kr - 63,0386 kr 320 I lager
Stål
14.0 mm
M8
30.0 mm
39,463 kr - 50,1027 kr Fråga angående leveranstidhär
Rostfritt stål
12.0 mm
M6
70.0 mm
7,3069 kr - 14,321 kr 5354 I lager
Stål
12.0 mm
M6
12.0 mm
7,9144 kr - 10,887 kr 190 I lager
Rostfritt stål
6.0 mm
5.0 mm
8,0007 kr - 11,203 kr 90 I lager
Rostfritt stål
8.0 mm
5.0 mm
3,2172 kr - 5,228 kr 6565 I lager
Mässing
12.0 mm
5.0 mm
1,9964 kr - 3,6338 kr 900 I lager
Mässing
8.0 mm
5.0 mm
7,6874 kr - 10,1689 kr 202 I lager
Rostfritt stål
6.0 mm
M2
5.0 mm
2,0251 kr - 3,6912 kr 25230 I lager
Mässing
6.0 mm
M2
5.0 mm
  • av 16
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 20.0 mm

10227558

Prisintervall
19,9825 kr - 13,4032 kr

Lagernivåer
213 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Rostfritt stål
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M5
Avståndshållare hane mot hona 5.0 mm M3 35.0 mm

10097779

Prisintervall
5,7451 kr - 3,5332 kr

Lagernivåer
15450 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Förzinkad
  • Allt material
    Stål
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Längd på distans
    35.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M3 60.0 mm

10097892

Prisintervall
11,9068 kr - 6,7505 kr

Lagernivåer
2655 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 30.0 mm

10227220

Prisintervall
18,0581 kr - 10,4208 kr

Lagernivåer
2548 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Rostfritt stål
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
Avståndshållare hane mot hona 5.0 mm M3 45.0 mm

10227251

Prisintervall
13,1707 kr - 6,7074 kr

Lagernivåer
7454 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Förzinkad
  • Allt material
    Stål
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Längd på distans
    45.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 60.0 mm

10227695

Prisintervall
29,0185 kr - 13,2333 kr

Lagernivåer
6203 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Förzinkad
  • Allt material
    Stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M5
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 35.0 mm

10227886

Prisintervall
42,0149 kr - 24,5702 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Rostfritt stål
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M6
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 20.0 mm

10227541

Prisintervall
16,4685 kr - 8,3946 kr

Lagernivåer
4677 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M5
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 15.0 mm

10227770

Prisintervall
13,3031 kr - 7,544 kr

Lagernivåer
503 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Förzinkad
  • Allt material
    Stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M6
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 18.0 mm

10227510

Prisintervall
14,823 kr - 7,5579 kr

Lagernivåer
4103 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M5
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 13.0 mm M8 35.0 mm

10228067

Prisintervall
64,9776 kr - 31,7706 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Förzinkad
  • Allt material
    Stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M8
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 13.0 mm M8 30.0 mm

10228050

Prisintervall
63,0386 kr - 30,8371 kr

Lagernivåer
320 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Förzinkad
  • Allt material
    Stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M8
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 70.0 mm

10227961

Prisintervall
50,1027 kr - 39,463 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Rostfritt stål
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M6
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 12.0 mm

10227756

Prisintervall
14,321 kr - 7,3069 kr

Lagernivåer
5354 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Förzinkad
  • Allt material
    Stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M6
Sub-D distans 5.0 mm M3 5.0 mm

10228111

Prisintervall
10,887 kr - 7,9144 kr

Lagernivåer
190 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Invändig gänglängd
    3.0 mm
  • Längd på distans
    5.0 mm
Rostfritt stål Avståndshållare hane mot hona 5.0 mm

10228173

Prisintervall
11,203 kr - 8,0007 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Invändig gänglängd
    3.0 mm
  • Längd på distans
    5.0 mm
Sub-D distans 5.0 mm #4-40 5.0 mm

10228258

Prisintervall
5,228 kr - 3,2172 kr

Lagernivåer
6565 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Mässing
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Invändig gänglängd
    3.0 mm
  • Längd på distans
    5.0 mm
Sub-D distans 5.0 mm #4-40;M3 5.0 mm

10228180

Prisintervall
3,6338 kr - 1,9964 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Mässing
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Invändig gänglängd
    3.0 mm
  • Längd på distans
    5.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 4.0 mm M2 5.0 mm

10226889

Prisintervall
10,1689 kr - 7,6874 kr

Lagernivåer
202 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Rostfritt stål
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M2
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 4.0 mm M2 5.0 mm

10226872

Prisintervall
3,6912 kr - 2,0251 kr

Lagernivåer
25230 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M2