Meny Sök

Kraftigt länkhuvud - hane

I lager

Dessa kraftiga länkhuvuden, hane, med inbyggt sfäriskt glidlager används för att koppla samman två stavar, kablar eller andra komponenter. Består av en gängad tapp, hane, i ena änden och ett inbyggt sfäriskt glidlager i den andra. Det sfäriska glidlagret medger vinkelförskjutning och klarar radiella och axiella laster, perfekt där flexibilitet och lastförmåga krävs.

Kulan i länkhuvudets ände förflyttar sig på en plastisk lagerskål av glasfiberarmerad nylon/Teflon-komposit. Med denna utformning får man en underhållsfri länkände. Kraftiga länkhuvuden på glidlager innebär lägre initial rörelsefriktion och nästan ingen frihöjd. En annan fördel med det plastiska materialet är att det kan absorbera många främmande partiklar och förebygga skador.

Det är gängat mot den motsvarande komponenten. Klarar också temperaturer från -30 C till +60 C utan att förlora lastkapacitet. Högre temperaturer sänker lastkapaciteten. Används i styrsystem, upphängningssystem och kopplingar för fordonskonstruktion samt industriautomation.

  • Perfekt för tillämpningar där flexibilitet och lastkapacitet krävs.
  • Kraftiga länkhuvuden på glidlager innebär lägre initial rörelsefriktion och nästan ingen frihöjd.
  • Klarar temperaturer från -30 C till +60 C utan att förlora lastkapacitet.
Material: Stål Serienummer: SRR3553, SRR3550

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
60 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Handgänga d4 l1 d2 d1 d3 l2 Köp
783,3108 kr - 979,1386 kr 3 I lager
Left Hand
50.0
78.0
M20
20.0
34.92
47.0
232,8665 kr - 291,0532 kr 30 I lager
Left Hand
18.0
33.0
M5
5.0
11.11
20.0
232,8665 kr - 291,0532 kr 11 I lager
Right Hand
18.0
33.0
M5
5.0
11.11
20.0
6 207,1054 kr - 7 758,9117 kr Fråga angående leveranstidhär
Right Hand
112.0
195.0
M52
50.0
66.0
120.0
201,0848 kr - 251,3859 kr 13 I lager
Left Hand
20.0
36.0
M6
6.0
10.0
22.0
451,9928 kr - 565,0209 kr 5 I lager
Left Hand
38.0
63.0
M14
15.0
22.0
33.0
5 267,0368 kr - 6 583,8259 kr Fråga angående leveranstidhär
Left Hand
102.0
165.0
M45
45.0
60.0
100.0
2 131,8816 kr - 2 664,8819 kr 2 I lager
Left Hand
82.0
140.0
M36
35.0
47.0
92.0
4 074,268 kr - 5 092,835 kr Fråga angående leveranstidhär
Left Hand
92.0
150.0
M39
40.0
53.0
99.0
451,9928 kr - 565,0209 kr 1 I lager
Right Hand
38.0
63.0
M14
15.0
22.0
33.0
2 131,8816 kr - 2 664,8819 kr Fråga angående leveranstidhär
Right Hand
82.0
140.0
M36
35.0
47.0
92.0
4 074,268 kr - 5 092,835 kr Fråga angående leveranstidhär
Left Hand
92.0
145.0
M42
40.0
53.0
94.0
219,1263 kr - 273,9676 kr Fråga angående leveranstidhär
Left Hand
23.0
42.0
M8
8.0
13.0
25.0
532,5223 kr - 665,623 kr 4 I lager
Left Hand
44.0
69.0
M16
17.0
25.0
40.0
4 828,9036 kr - 6 036,1296 kr Fråga angående leveranstidhär
Left Hand
102.0
163.0
M42
45.0
60.0
98.0
641,4881 kr - 801,8302 kr Fråga angående leveranstidhär
Right Hand
51.0
78.0
M20
20.0
29.0
47.0
5 267,0368 kr - 6 583,8259 kr Fråga angående leveranstidhär
Right Hand
102.0
165.0
M45
45.0
60.0
100.0
532,5223 kr - 665,623 kr 24 I lager
Right Hand
44.0
69.0
M16
17.0
25.0
40.0
4 074,268 kr - 5 092,835 kr Fråga angående leveranstidhär
Right Hand
92.0
150.0
M39
40.0
53.0
99.0
10 193,3167 kr - 12 741,7056 kr Fråga angående leveranstidhär
Left Hand
135.0
210.0
M52
60.0
80.0
125.0
  • av 3
Kraftigt länkhuvud 20.0 78.0 M20 Stål

20263867

Prisintervall
979,1386 kr - 783,3108 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    20.0
  • l1
    78.0
  • d2
    M20
  • d3
    34.92
Kraftigt länkhuvud 5.0 33.0 M5 Stål

20263782

Prisintervall
291,0532 kr - 232,8665 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    5.0
  • l1
    33.0
  • d2
    M5
  • d3
    11.11
Kraftigt länkhuvud 5.0 33.0 M5 Stål

20263904

Prisintervall
291,0532 kr - 232,8665 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    5.0
  • l1
    33.0
  • d2
    M5
  • d3
    11.11
Kraftigt länkhuvud 50.0 195.0 M52 Stål

20264680

Prisintervall
7 758,9117 kr - 6 207,1054 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    50.0
  • l1
    195.0
  • d2
    M52
  • d3
    66.0
Kraftigt länkhuvud 6.0 36.0 M6 Stål

20264369

Prisintervall
251,3859 kr - 201,0848 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    6.0
  • l1
    36.0
  • d2
    M6
  • d3
    10.0
Kraftigt länkhuvud 15.0 63.0 M14 Stål

20264406

Prisintervall
565,0209 kr - 451,9928 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    15.0
  • l1
    63.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Kraftigt länkhuvud 45.0 165.0 M45 Stål

20264482

Prisintervall
6 583,8259 kr - 5 267,0368 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    45.0
  • l1
    165.0
  • d2
    M45
  • d3
    60.0
Kraftigt länkhuvud 35.0 140.0 M36 Stål

20264451

Prisintervall
2 664,8819 kr - 2 131,8816 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    35.0
  • l1
    140.0
  • d2
    M36
  • d3
    47.0
Kraftigt länkhuvud 40.0 150.0 M39 Stål

20264475

Prisintervall
5 092,835 kr - 4 074,268 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    40.0
  • l1
    150.0
  • d2
    M39
  • d3
    53.0
Kraftigt länkhuvud 15.0 63.0 M14 Stål

20264581

Prisintervall
565,0209 kr - 451,9928 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    15.0
  • l1
    63.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Kraftigt länkhuvud 35.0 140.0 M36 Stål

20264635

Prisintervall
2 664,8819 kr - 2 131,8816 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    35.0
  • l1
    140.0
  • d2
    M36
  • d3
    47.0
Kraftigt länkhuvud 40.0 145.0 M42 Stål

20264468

Prisintervall
5 092,835 kr - 4 074,268 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    40.0
  • l1
    145.0
  • d2
    M42
  • d3
    53.0
Kraftigt länkhuvud 8.0 42.0 M8 Stål

20264376

Prisintervall
273,9676 kr - 219,1263 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    8.0
  • l1
    42.0
  • d2
    M8
  • d3
    13.0
Kraftigt länkhuvud 17.0 69.0 M16 Stål

20264413

Prisintervall
665,623 kr - 532,5223 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    17.0
  • l1
    69.0
  • d2
    M16
  • d3
    25.0
Kraftigt länkhuvud 45.0 163.0 M42 Stål

20264499

Prisintervall
6 036,1296 kr - 4 828,9036 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    45.0
  • l1
    163.0
  • d2
    M42
  • d3
    60.0
Kraftigt länkhuvud 20.0 78.0 M20 Stål

20264604

Prisintervall
801,8302 kr - 641,4881 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    20.0
  • l1
    78.0
  • d2
    M20
  • d3
    29.0
Kraftigt länkhuvud 45.0 165.0 M45 Stål

20264666

Prisintervall
6 583,8259 kr - 5 267,0368 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    45.0
  • l1
    165.0
  • d2
    M45
  • d3
    60.0
Kraftigt länkhuvud 17.0 69.0 M16 Stål

20264598

Prisintervall
665,623 kr - 532,5223 kr

Lagernivåer
24 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    17.0
  • l1
    69.0
  • d2
    M16
  • d3
    25.0
Kraftigt länkhuvud 40.0 150.0 M39 Stål

20264659

Prisintervall
5 092,835 kr - 4 074,268 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    40.0
  • l1
    150.0
  • d2
    M39
  • d3
    53.0
Kraftigt länkhuvud 60.0 210.0 M52 Stål

20264536

Prisintervall
12 741,7056 kr - 10 193,3167 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    60.0
  • l1
    210.0
  • d2
    M52
  • d3
    80.0