20264604
20264604
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 801,8302 kr |
| 10 - 19 | 721,6592 kr |
| 20 - 49 | 681,5139 kr |
| 50 + | 641,4881 kr |
| Handgänga | Right Hand |
|---|---|
| d1 | 20.0 |
| l1 | 78.0 |
| d2 | M20 |
| d3 | 29.0 |
| l2 | 47.0 |
| d4 | 51.0 |
| a1 | 9.0 |
| Vikt g | 270.0 |
| a2 | 4.5 |
| l3 | 25.0 |
| w1 | 16.0 |
| w2 | 12.0 |
| Dyn. load C max. kN | 25.2 |
| Static load C0 max. kN | 76.7 |
| Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta