Meny Sök

Kraftigt länkhuvud 20.0 78.0 M20 Stål

Det kraftiga länkhuvudet, hane, med inbyggt sfäriskt glidlager används för att koppla samman två stavar, kablar eller andra komponenter. Lätt att skruvas på plats. Klarar temperaturer från -30 °C till +60 °C med upprätthållen lastkapacitet. Av stål.
Essentra artikelnummer:

20263867

Tillverkarens artikelnummer:

20263867

3 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 979,1386 kr
10 - 19 881,2844 kr
20 - 49 832,2976 kr
50 + 783,3108 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

979,14 kr

1 x 979,1386 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Handgänga Left Hand
d1 20.0
l1 78.0
d2 M20
d3 34.92
l2 47.0
d4 50.0
a1 14.5
Vikt g 327.0
a2 9.0
l3 28.0
w1 25.0
w2 18.00
Dyn. load C max. kN 30.805
Static load C0 max. kN 82.200
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss