Dessa kraftiga länkhuvuden, hona, kopplar samman två stavar, kablar eller andra komponenter och avslutas med ett inbyggt sfäriskt glidlager. De består av en gängad hylsa, hona, och ett inbyggd sfäriskt glidlager. Glidlagret bär upp både radiella och axiella laster. Medger vinkelförskjutning, perfekt för tillämpningar där flexibilitet och lastkapacitet krävs.
Kulan i länkhuvudets ände bärs upp av en plastisk lagerskål av glasfiberarmerad nylon/Teflon-komposit. Denna utformning gör att länkhuvudet inte kräver underhåll. Länkhuvuden med glidlager har minimal initial rörelsefriktion och nästan ingen frigång. En annan fördel med det plastiska materialet är att det kan absorbera många främmande partiklar och därmed minska risken för personskada.
Det utgör en finish som håller länge och är resistent mot korrosion och slitage. Det hongängade höljet underlättar anslutningen till motsvarande komponent. Klarar också temperaturer från -30 C till +60 C med upprätthållen lastkapacitet. Högre temperaturer sänker lastkapaciteten. Används i styrsystem, upphängningssystem och kopplingar för fordonskonstruktion samt industriautomation
Material: Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRR3566, SRR3551
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Handgänga | d4 | l1 | d2 | d1 | d3 | l2 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232,8665 kr - 291,0532 kr | 14 I lager |
Left Hand
|
18.0
|
27.0
|
M5
|
5.0
|
11.11
|
10.0
|
||
| 498,59 kr - 623,2076 kr | 3 I lager |
Left Hand
|
36.0
|
57.0
|
M14
|
14.0
|
25.40
|
25.0
|
||
| 783,3108 kr - 979,1386 kr | 19 I lager |
Left Hand
|
50.0
|
77.0
|
M20x1.5
|
20.0
|
34.92
|
33.0
|
||
| 589,6338 kr - 737,0721 kr | 5 I lager |
Left Hand
|
42.0
|
64.0
|
M16x1.5
|
16.0
|
28.57
|
28.0
|
||
| 1 471,6351 kr - 1 839,514 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Left Hand
|
70.0
|
110.0
|
M27x2.0
|
30.0
|
50.80
|
51.0
|
||
| 263,5728 kr - 329,4063 kr | 11 I lager |
Right Hand
|
24.0
|
36.0
|
M8
|
8.0
|
15.87
|
16.0
|
||
| 589,6338 kr - 737,0721 kr | 20 I lager |
Left Hand
|
42.0
|
64.0
|
M16
|
16.0
|
28.57
|
28.0
|
||
| 1 041,6266 kr - 1 302,093 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Left Hand
|
54.0
|
84.0
|
M22x1.5
|
22.0
|
38.10
|
37.0
|
||
| 1 605,8112 kr - 2 007,264 kr | 20 I lager |
Left Hand
|
70.0
|
110.0
|
M30x2.0
|
30.0
|
50.80
|
51.0
|
||
| 589,6338 kr - 737,0721 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Right Hand
|
42.0
|
64.0
|
M16x1.5
|
16.0
|
28.57
|
28.0
|
||
| 752,6045 kr - 940,7855 kr | 4 I lager |
Left Hand
|
46.0
|
71.0
|
M18x1.5
|
18.0
|
31.75
|
32.0
|
||
| 212,7938 kr - 265,9624 kr | 39 I lager |
Right Hand
|
18.0
|
27.0
|
M4
|
5.0
|
11.11
|
10.0
|
||
| 282,6896 kr - 353,3023 kr | 8 I lager |
Left Hand
|
28.0
|
43.0
|
M10x1.25
|
10.0
|
19.05
|
20.0
|
||
| 1 154,8936 kr - 1 443,5573 kr | 14 I lager |
Left Hand
|
60.0
|
94.0
|
M24x2.0
|
25.0
|
42.85
|
42.0
|
||
| 200,7264 kr - 250,908 kr | 8 I lager |
Left Hand
|
18.0
|
27.0
|
M4
|
5.0
|
11.11
|
10.0
|
||
| 364,175 kr - 455,2188 kr | 5 I lager |
Right Hand
|
32.0
|
50.0
|
M12
|
12.0
|
22.22
|
22.0
|
||
| 232,8665 kr - 291,0532 kr | 12 I lager |
Right Hand
|
20.0
|
30.0
|
M6
|
6.0
|
12.70
|
12.0
|
||
| 232,8665 kr - 291,0532 kr | 28 I lager |
Right Hand
|
18.0
|
27.0
|
M5
|
5.0
|
11.11
|
10.0
|
||
| 376,8399 kr - 471,1096 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Left Hand
|
18.0
|
36.0
|
M4
|
5.0
|
11.11
|
10.0
|
||
| 364,175 kr - 455,2188 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Right Hand
|
32.0
|
50.0
|
M12x1.25
|
12.0
|
22.22
|
22.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta