Kontaktisolatorer skyddar anslutningar vid kabelns ände för att förhindra kortslutning. Tillverkade av icke-ledande plast.
Serienummer: SR2807
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Totallängd | Modell | Kompatibelt diameterområde, kabel | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,821 kr - 1,6931 kr | 36000 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
Post Fit
|
|
||
| 1,8225 kr - 1,8225 kr | 1005 I lager |
0.949 in
24.1 mm
|
|
0.071 - 0.126 in
1.8 - 3.2 mm
|
||
| 0,6908 kr - 1,4228 kr | 975 I lager |
0.484 in
12.3 mm
|
Kantskydd
|
|
||
| 0,7234 kr - 1,6092 kr | 21550 I lager |
1.063 in
27.0 mm
|
Kantskydd
|
|
||
| 0,51 kr - 1,1028 kr | 12000 I lager |
0.768 in
19.5 mm
|
Kantskydd
|
|
||
| 3,299 kr - 3,299 kr | 3056 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.059 - 0.091 in
1.5 - 2.3 mm
|
||
| 1,8901 kr - 1,8901 kr | 14788 I lager |
0.969 in
24.6 mm
|
|
0.091 - 0.142 in
2.3 - 3.6 mm
|
||
| 0,6863 kr - 1,4974 kr | 6000 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Kantskydd
|
|
||
| 0,7324 kr - 1,603 kr | 17465 I lager |
1.039 in
26.4 mm
|
Kantskydd
|
|
||
| 0,8565 kr - 1,7583 kr | 21248 I lager |
0.728 in
18.5 mm
|
Post Fit
|
|
||
| 2,0405 kr - 2,0405 kr | 67 I lager |
0.969 in
24.6 mm
|
|
0.114 - 0.189 in
2.9 - 4.8 mm
|
||
| 0,7324 kr - 1,603 kr | 4043 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
Kantskydd
|
|
||
| 3,299 kr - 3,299 kr | 152 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.071 - 0.142 in
1.8 - 3.6 mm
|
||
| 0,9112 kr - 1,9882 kr | 4000 I lager |
1.295 in
32.9 mm
|
Kantskydd
|
|
||
| 2,0503 kr - 2,0503 kr | 4000 I lager |
0.949 in
24.1 mm
|
|
0.071 - 0.142 in
1.8 - 3.6 mm
|
||
| 0,5165 kr - 1,1277 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
Kantskydd
|
|
||
| 1,0528 kr - 1,0528 kr | 5000 I lager |
1.315 in
33.4 mm
|
Kantskydd
|
|
||
| 0,6746 kr - 0,6746 kr | 20882 I lager |
1.024 in
26.0 mm
|
Kantskydd
|
|
||
| 2,8699 kr - 2,8699 kr | 4000 I lager |
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.067 - 0.114 in
1.7 - 2.9 mm
|
||
| 3,8463 kr - 3,8463 kr | 4854 I lager |
1.299 in
33.0 mm
|
|
0.059 - 0.091 in
1.5 - 2.3 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta