Meny Sök

Kontaktisolator 8.5 mm 18.5 mm PVC Genomskinlig

This post-fit terminal sleeve is used to insulate and protect wiring terminals, this type of sleeve is widely used in the automotive industry. Made for right-angled terminals and is push-fitted into place.
Essentra artikelnummer:

10068915

Tillverkarens artikelnummer:

10145

21248 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 9999 1,7583 kr
10000 + 0,8565 kr
Standardförpackning: 10000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 758,30 kr

1000 x 1,7583 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Certifiering UL
Färg Genomskinlig
Allt material Mjuk polyvinylklorid
Riktning Rätvinklig
Modell Post Fit
Basens längd 8.5 mm
Innerdiameter 4.0 mm
Totallängd 18.5 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss