Meny Sök

Kontaktisolator 8.8 mm 17.0 mm Mjuk PVC Genomskinlig

This terminal sleeve is used to insulate and protect wiring terminals, this type of sleeve is made for right-angled terminals and must be inserted before the terminal is attached to the wire.
Essentra artikelnummer:

10071571

Tillverkarens artikelnummer:

10623

4000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
2000 - 19999 1,603 kr
20000 + 0,7324 kr
Standardförpackning: 20000

Beställ i flerpack med 2000

Totalpris:

3 206,00 kr

2000 x 1,603 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Genomskinlig
Allt material Mjuk polyvinylklorid
Riktning Rätvinklig
Modell Kantskydd
Basens längd 8.8 mm
Totallängd 17.0 mm
Axellängd 14.3 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss