Meny Sök

Kontaktisolator 10.3 mm 33.4 mm Mjuk PVC Genomskinlig

Denna anslutningshylsa används för att isolera och och skydda kabelskor. Den här typen av hylsa är avsedd för raka anslutningar och måste föras in innan anslutningen fästs vid ledningen.
Essentra artikelnummer:

10071625

Tillverkarens artikelnummer:

10631

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
5000 + 1,0221 kr
Standardförpackning: 5000

Beställ i flerpack med 5000

Totalpris:

5 110,50 kr

5000 x 1,0221 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Genomskinlig
Allt material Mjuk polyvinylklorid
Riktning Straight
Modell Standard
Basens längd 10.3 mm
Inre höjd 10.3 mm
Inre bredd 4.0 mm
Totallängd 33.4 mm
Axellängd 33.4 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss