Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kontaktisolatorer skyddar anslutningar vid kabelns ände för att förhindra kortslutning. Tillverkade av icke-ledande plast.
Serienummer: SR2807
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Totallängd | Modell | Kompatibelt diameterområde, kabel | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0221 kr - 1,0221 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.315 in
33.4 mm
|
Standard
|
|
||
| 0,6549 kr - 0,6549 kr | 20882 I lager |
1.024 in
26.0 mm
|
Standard
|
|
||
| 2,7864 kr - 2,7864 kr | 1000 I lager |
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.059 - 0.091 in
1.5 - 2.3 mm
|
||
| 1,7694 kr - 1,7694 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.949 in
24.1 mm
|
|
0.071 - 0.126 in
1.8 - 3.2 mm
|
||
| 0,6707 kr - 1,3814 kr | 975 I lager |
0.484 in
12.3 mm
|
Standard
|
|
||
| 0,7023 kr - 1,5624 kr | 550 I lager |
1.063 in
27.0 mm
|
Standard
|
|
||
| 0,4951 kr - 1,0707 kr | 14000 I lager |
0.768 in
19.5 mm
|
Standard
|
|
||
| 1,835 kr - 1,835 kr | 14788 I lager |
0.969 in
24.6 mm
|
|
0.091 - 0.142 in
2.3 - 3.6 mm
|
||
| 0,8316 kr - 1,7071 kr | 38248 I lager |
0.728 in
18.5 mm
|
Post Fit
|
|
||
| 0,7971 kr - 1,6438 kr | 36000 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
Post Fit
|
|
||
| 0,5015 kr - 1,0948 kr | 40000 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Standard
|
|
||
| 3,2029 kr - 3,2029 kr | 152 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.071 - 0.142 in
1.8 - 3.6 mm
|
||
| 3,2029 kr - 3,2029 kr | 3056 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.059 - 0.091 in
1.5 - 2.3 mm
|
||
| 1,981 kr - 1,981 kr | 67 I lager |
0.969 in
24.6 mm
|
|
0.114 - 0.189 in
2.9 - 4.8 mm
|
||
| 0,7111 kr - 1,5563 kr | 24000 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
Standard
|
|
||
| 0,8846 kr - 1,9303 kr | 4000 I lager |
1.295 in
32.9 mm
|
Standard
|
|
||
| 0,6663 kr - 1,4538 kr | 10000 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Standard
|
|
||
| 0,7111 kr - 1,5563 kr | 17465 I lager |
1.039 in
26.4 mm
|
Standard
|
|
||
| 2,3398 kr - 2,3398 kr | 32200 I lager |
|
|
|
||
| 4,1724 kr - 4,1724 kr | 33982 I lager |
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta