Tapered Plugs för höga temperaturer skyddar och maskerar komponenter vid målning, sandblästring, abrasiv kemisk bearbetning och vid exponering för höga temperaturer (upp till +218ºC för EPDM-delar och 316 C för silikondelar). Den avsmalnande formen gör att pluggen kan expandera och anpassa sig till hålets kontur när den värms upp.Finns som massiv plugg eller med ihålig kärna för att underlätta kompression för att passa gängade och ogängade hål.Dessa återanvändbara pluggar kommer i ett förstklassigt silikonmaterial för höga temperaturer eller ett ekonomiskt EPDM-material för reducerad temperatur.Används i kemiska tillämpningar, bearbetningstillämpningar och industriell utrustning. Material: EPDM, Silikon, TPR Färg: Svart, Naturfärgad, Gul, Blå, Grön, Lila, Orange, Rosa, Röd Serienummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | Färg | d2 | Material | H | Fingerflik | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,668 kr - 12,668 kr | 606 I lager |
1.063 in
27.0 mm
|
Svart
|
1.315 in
33.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 10249482 | 9,6374 kr - 9,6374 kr | 2882 I lager |
0.937 in
23.8 mm
|
Svart
|
1.098 in
27.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
|
| 16,8476 kr - 16,8476 kr | 88 I lager |
1.252 in
31.8 mm
|
Svart
|
1.531 in
38.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 20,5101 kr - 20,5101 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.406 in
35.7 mm
|
Svart
|
1.689 in
42.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,1012 kr - 0,1121 kr | 42614 I lager |
0.02 in
0.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.079 in
2.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Utan flik
|
3
|
||
| 3,0018 kr - 3,0018 kr | 400 I lager |
0.406 in
10.3 mm
|
Svart
|
0.594 in
15.1 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 1,04 kr - 1,4445 kr | 2804 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Orange
|
0.5 in
12.7 mm
|
Silikon
|
2 in
50.8 mm
|
|
2
|
||
| 15,1671 kr - 15,1671 kr | 2569 I lager |
1.189 in
30.2 mm
|
Svart
|
1.437 in
36.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 982 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.563 in
14.3 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Utan flik
|
3
|
|||
| 22,047 kr - 22,047 kr | 215 I lager |
1.469 in
37.3 mm
|
Svart
|
1.752 in
44.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 30,2338 kr - 30,2338 kr | 56 I lager |
1.752 in
44.5 mm
|
Svart
|
2.063 in
52.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 10293287 | 1,4774 kr - 2,052 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.5 in
12.7 mm
|
Lila
|
0.657 in
16.7 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
|
| 3,888 kr - 5,40 kr | 500 I lager |
1.031 in
26.2 mm
|
Grön
|
1.26 in
32.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Utan flik
|
3
|
||
| 31,3685 kr - 31,3685 kr | 1100 I lager |
1.874 in
47.6 mm
|
Svart
|
2.205 in
56.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 3,2891 kr - 3,2891 kr | 19057 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
Svart
|
0.689 in
17.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 3,5907 kr - 3,5907 kr | 67070 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
Svart
|
0.799 in
20.3 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 9,288 kr - 12,90 kr | 25 I lager |
2.126 in
54.0 mm
|
Naturfärgad
|
2.5 in
63.5 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Utan flik
|
3
|
||
| 12,312 kr - 17,10 kr | 308 I lager |
2.437 in
61.9 mm
|
Naturfärgad
|
2.953 in
75.0 mm
|
Silikon
|
1.374 in
34.9 mm
|
Utan flik
|
3
|
||
| 92,9128 kr - 92,9128 kr | 300 I lager |
1.875 in
47.63 mm
|
Naturfärgad
|
2.203 in
55.96 mm
|
Silikon
|
1.75 in
44.45 mm
|
Med flik
|
1
|
||
| 700 I lager |
1.625 in
41.28 mm
|
Naturfärgad
|
1.969 in
50.01 mm
|
Silikon
|
1.75 in
44.45 mm
|
Med flik
|
1
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta