Tapered Plugs för höga temperaturer skyddar och maskerar komponenter vid målning, sandblästring, abrasiv kemisk bearbetning och vid exponering för höga temperaturer (upp till +218ºC för EPDM-delar och 316 C för silikondelar). Den avsmalnande formen gör att pluggen kan expandera och anpassa sig till hålets kontur när den värms upp.Finns som massiv plugg eller med ihålig kärna för att underlätta kompression för att passa gängade och ogängade hål.Dessa återanvändbara pluggar kommer i ett förstklassigt silikonmaterial för höga temperaturer eller ett ekonomiskt EPDM-material för reducerad temperatur.Används i kemiska tillämpningar, bearbetningstillämpningar och industriell utrustning. Material: EPDM, Silikon, TPR Färg: Svart, Naturfärgad, Gul, Blå, Grön, Lila, Orange, Rosa, Röd Serienummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | Färg | d2 | Material | H | Fingerflik | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,6502 kr - 39,5016 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.28 in
57.9 mm
|
Naturfärgad
|
2.689 in
68.3 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,7698 kr - 0,9637 kr | 11108 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
Svart
|
0.098 in
2.5 mm
|
EPDM
|
2.079 in
52.8 mm
|
|
|
||
| 10249192 | 57,7042 kr - 63,9382 kr | 100 I lager |
2.437 in
61.9 mm
|
Naturfärgad
|
2.953 in
75.0 mm
|
Silikon
|
1.374 in
34.9 mm
|
|
3
|
|
| 21,0193 kr - 23,2901 kr | 105 I lager |
1.752 in
44.5 mm
|
Naturfärgad
|
2.063 in
52.4 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 15,0039 kr - 16,6248 kr | 221 I lager |
1.469 in
37.3 mm
|
Naturfärgad
|
1.752 in
44.5 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,7511 kr - 0,9379 kr | 47991 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
Naturfärgad
|
0.083 in
2.1 mm
|
Silikon
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
|
||
| 43,6631 kr - 43,6631 kr | 170 I lager |
2.126 in
54.0 mm
|
Svart
|
2.5 in
63.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 10249109 | 13,8692 kr - 15,3676 kr | 50 I lager |
1.406 in
35.7 mm
|
Naturfärgad
|
1.689 in
42.9 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
|
| 27,0883 kr - 27,0883 kr | 200 I lager |
1.626 in
41.3 mm
|
Svart
|
1.969 in
50.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,6735 kr - 0,7462 kr | 7155 I lager |
0.343 in
8.7 mm
|
Naturfärgad
|
0.437 in
11.1 mm
|
Silikon
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
2
|
||
| 10248928 | 0,0972 kr - 0,135 kr | 82994 I lager |
0.016 in
0.4 mm
|
Naturfärgad
|
0.063 in
1.6 mm
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
|
| 6,7649 kr - 6,7649 kr | 1960 I lager |
0.72 in
18.3 mm
|
Svart
|
0.937 in
23.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 28,5077 kr - 31,5875 kr | 288 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Naturfärgad
|
2.469 in
62.7 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 24,0309 kr - 26,627 kr | 240 I lager |
1.874 in
47.6 mm
|
Naturfärgad
|
2.205 in
56.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 3,214 kr - 4,464 kr | 1945 I lager |
0.78 in
19.8 mm
|
Naturfärgad
|
1 in
25.4 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 1,1696 kr - 1,6245 kr | 10970 I lager |
0.406 in
10.3 mm
|
Naturfärgad
|
0.594 in
15.1 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 1,1954 kr - 1,3245 kr | 8500 I lager |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturfärgad
|
0.563 in
14.3 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 8,2135 kr - 9,1008 kr | 126 I lager |
1.063 in
27.0 mm
|
Naturfärgad
|
1.315 in
33.4 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,1387 kr - 0,1537 kr | 121060 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Naturfärgad
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 0,3502 kr - 0,3881 kr | 18536 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturfärgad
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silikon
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta