Meny Sök

Konformad plugg med dragtunga (ID) Naturfärgad Silikon

The Pull hollow plug comes with a handle and is designed to mask both threaded & blind holes that are closed on one side. The Tapered shape makes the plug suitable for many different bore diameters. The hole in the plug makes the installation process faster & more convenient.
Essentra artikelnummer:

20566678

Tillverkarens artikelnummer:

20566678

300 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 + 95,7001 kr
Standardförpackning: 25

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

2 392,50 kr

25 x 95,7001 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 47.63 mm
d2 55.96 mm
H 44.45 mm
Fingerflik Med flik
Gängstorlekar M56
Gängstandard Metrisk
Material Silikon
Färg Naturfärgad
Typ 1
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss