10085042
12480
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 100 - 499 | 5,6433 kr |
| 500 - 999 | 2,6218 kr |
| 1000 + | 1,5089 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 42.3 mm |
|---|---|
| D | 1.665 in |
| d1 | 1.335 in |
| d1 | 33.9 mm |
| d2 | 38.3 mm |
| d2 | 1.508 in |
| d3 | 31.9 mm |
| d3 | 1.256 in |
| d4 | 1.437 in |
| d4 | 36.5 mm |
| h | 0.965 in |
| h | 24.5 mm |
| Färg | Röd |
| Allt material | Lågdensitetspolyeten |
| Typ | 2 |
| Commodity Code | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
| Material | LDPE - PIR |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta