Koniska kåpor och pluggar av standardtyp har många användningsområden. Den koniska formen gör att flera olika innerdiametrar kan pluggas, och att flera olika ytterdiametrar kan täckas med kåpan.
De här pluggarna och kåporna med dubbel funktion används vanligen för att skydda mot skador, smuts, fukt och annan påverkan under lagring och transport.
Den okomplicerade utformningen, de bara trycks på plats, gör de här delarna med dubbel funktion lätta att få på plats och ta bort. I det omfattande sortimentet finns ett urval olika storlekar, från 2,9 mm till 345,0 mm.
Material: LDPE, LDPE - PIR Färg: Röd, Blå, Svart, Genomskinlig, Gul Serienummer: SR1000, SR1111, SRF0020
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2825 kr - 0,6842 kr | 135778 I lager |
0.476 in
12.1 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2
|
||
| 1,7456 kr - 1,7456 kr | 31882 I lager |
2.012 in
51.1 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
2.142 in
54.4 mm
|
1.878 in
47.7 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 1,2101 kr - 1,2101 kr | 646 I lager |
1.736 in
44.1 mm
|
1.961 in
49.8 mm
|
1.839 in
46.7 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
1.799 in
45.7 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
2
|
||
| 7,8998 kr - 7,8998 kr | 6130 I lager |
3.626 in
92.1 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
3.819 in
97.0 mm
|
3.476 in
88.3 mm
|
3.701 in
94.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||
| 0,208 kr - 0,7768 kr | 170700 I lager |
0.173 in
4.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
||
| 1,29 kr - 2,2334 kr | 21250 I lager |
0.992 in
25.2 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.15 in
29.2 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2
|
||
| 0,7115 kr - 2,6635 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.866 in
22.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
2
|
||
| 2,2042 kr - 2,2042 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.811 in
46.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.744 in
44.3 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
2
|
||
| 76,1434 kr - 76,1434 kr | 104 I lager |
11.976 in
304.2 mm
|
12.701 in
322.6 mm
|
12.142 in
308.4 mm
|
11.787 in
299.4 mm
|
11.78 in
299.2 mm
|
1.335 in
33.9 mm
|
2
|
||
| 34,7801 kr - 60,4167 kr | 280 I lager |
5.551 in
141.0 mm
|
6.457 in
164.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.827 in
148.0 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| 0,639 kr - 1,1135 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.835 in
21.2 mm
|
1.075 in
27.3 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
2
|
||
| 18,0779 kr - 43,9797 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.492 in
139.5 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.732 in
145.6 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
2
|
||
| 0,6183 kr - 1,5045 kr | 60200 I lager |
0.764 in
19.4 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2
|
||
| 0,4665 kr - 0,6802 kr | 4800 I lager |
0.535 in
13.6 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
1
|
||
| 1,2515 kr - 3,0588 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.429 in
36.3 mm
|
1.665 in
42.3 mm
|
1.508 in
38.3 mm
|
1.362 in
34.6 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 10,7698 kr - 20,1594 kr | 5460 I lager |
4.291 in
109.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
4.449 in
113.0 mm
|
4.173 in
106.0 mm
|
4.37 in
111.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
| 4,8967 kr - 11,8729 kr | 8978 I lager |
2.681 in
68.1 mm
|
2.937 in
74.6 mm
|
2.791 in
70.9 mm
|
2.61 in
66.3 mm
|
2.728 in
69.3 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2
|
||
| 10073476 | 0,6775 kr - 2,5469 kr | 13800 I lager |
0.673 in
17.1 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
|
| 1,0266 kr - 3,8454 kr | 27800 I lager |
1.335 in
33.9 mm
|
1.661 in
42.2 mm
|
1.469 in
37.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
2
|
||
| 0,7263 kr - 2,7134 kr | 49000 I lager |
0.689 in
17.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.791 in
20.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta