Koniska kåpor och pluggar av standardtyp har många användningsområden. Den koniska formen gör att flera olika innerdiametrar kan pluggas, och att flera olika ytterdiametrar kan täckas med kåpan.
De här pluggarna och kåporna med dubbel funktion används vanligen för att skydda mot skador, smuts, fukt och annan påverkan under lagring och transport.
Den okomplicerade utformningen, de bara trycks på plats, gör de här delarna med dubbel funktion lätta att få på plats och ta bort. I det omfattande sortimentet finns ett urval olika storlekar, från 2,9 mm till 345,0 mm.
Material: LDPE, LDPE - PIR Färg: Röd, Blå, Svart, Genomskinlig, Gul Serienummer: SR1000, SR1111, SRF0020
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,5892 kr - 11,9533 kr | 1078 I lager |
3.504 in
89.0 mm
|
3.661 in
93.0 mm
|
3.661 in
93.0 mm
|
|
3.583 in
91.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 0,2914 kr - 1,087 kr | 500 I lager |
0.535 in
13.6 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
2
|
||
| 1,3832 kr - 3,376 kr | 5040 I lager |
2.106 in
53.5 mm
|
2.457 in
62.4 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
2.016 in
51.2 mm
|
2.177 in
55.3 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
2
|
||
| 0,3846 kr - 1,4332 kr | 24000 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
||
| 0,281 kr - 1,0487 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.114 in
2.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
||
| 10,0301 kr - 10,0301 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.012 in
101.9 mm
|
4.291 in
109.0 mm
|
4.232 in
107.5 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
4.055 in
103.0 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
2
|
||
| 0,7411 kr - 1,2866 kr | 132134 I lager |
0.972 in
24.7 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
1.028 in
26.1 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2
|
||
| 4,1274 kr - 4,1274 kr | 11260 I lager |
3.315 in
84.2 mm
|
3.72 in
94.5 mm
|
3.575 in
90.8 mm
|
3.256 in
82.7 mm
|
3.476 in
88.3 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
2
|
||
| 0,3446 kr - 1,2918 kr | 1500 I lager |
0.701 in
17.8 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
2
|
||
| 1,6864 kr - 6,3591 kr | 150 I lager |
1.807 in
45.9 mm
|
2 in
50.8 mm
|
1.823 in
46.3 mm
|
1.744 in
44.3 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
||
| 1,3136 kr - 2,282 kr | 5940 I lager |
1.78 in
45.2 mm
|
2.102 in
53.4 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
1.72 in
43.7 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
2
|
||
| 1,037 kr - 1,037 kr | 168532 I lager |
1.453 in
36.9 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.598 in
40.6 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
2
|
||
| 3,9647 kr - 3,9647 kr | 7200 I lager |
2.441 in
62.0 mm
|
2.795 in
71.0 mm
|
2.614 in
66.4 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
2.531 in
64.3 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
2
|
||
| 3,4913 kr - 8,4968 kr | 16400 I lager |
3.024 in
76.8 mm
|
3.374 in
85.7 mm
|
3.236 in
82.2 mm
|
2.945 in
74.8 mm
|
3.181 in
80.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| 1,4556 kr - 3,5347 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.87 in
47.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.98 in
50.3 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 3,3138 kr - 3,3138 kr | 55902 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
2.055 in
52.2 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 0,5475 kr - 2,0404 kr | 266951 I lager |
0.697 in
17.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
2
|
||
| 10070314 | 3,2398 kr - 3,2398 kr | 10702 I lager |
2.756 in
70.0 mm
|
3.126 in
79.4 mm
|
2.984 in
75.8 mm
|
2.681 in
68.1 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
|
| 4,4233 kr - 16,5137 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.748 in
44.4 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
1.878 in
47.7 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
1.815 in
46.1 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2
|
||
| 7,6039 kr - 7,6039 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.331 in
110.0 mm
|
4.665 in
118.5 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
4.291 in
109.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta