Meny Sök

Koniska lock och pluggar – Standard LDPE - PIR 36.3 mm 38.3 mm Röd

Denna röda kåpa/plugg kan användas som plugg för flertalet innerdiametrar eller som lock för flertalet ytterdiametrar. Den är lätt att sätta på och ta bort och har 6 räfflor som gör passningen säker när den används som plugg. Den ger ett utmärkt skydd mot skador, smuts, fukt och korrosion vid förvaring och transport.
Essentra artikelnummer:

10089996

Tillverkarens artikelnummer:

15138

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
150 - 299 3,0588 kr
300 - 1499 2,1849 kr
1500 + 1,2515 kr
Standardförpackning: 1500

Beställ i flerpack med 150

Totalpris:

458,82 kr

150 x 3,0588 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 42.3 mm
d1 36.3 mm
d2 38.3 mm
d3 34.6 mm
d4 37.0 mm
h 12.0 mm
Färg Röd
Allt material Lågdensitetspolyeten
Typ 2
Commodity Code 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%
Material LDPE - PIR

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss